18.12.2020
Famille de capteurs photoélectriques BOS 21M avec IO-Link
Capteur lumière rouge dans un boîtier métallique robuste
La famille de capteurs optoélectroniques BOS 21M avec IO-Link vous offre un large éventail d'applications. Et ce, surtout dans un environnement industriel difficile. Son boîtier métallique a un indice de protection IP67 et IP69K. Les capteurs sont également approuvés par l'Ecolab.
Les capteurs sont idéaux pour détecter des objets de toute sorte. Par exemple, ils détectent les cartons sur un tapis roulant aussi facilement qu'ils vérifient la présence de pièces.
Le potentiomètre, les options d'indicateur et un connecteur rotatif permettent une installation et une maintenance aisées. La lumière rouge très visible facilite l'alignement du capteur.
L'interface IO-Link vous offre les avantages traditionnels de l'IO-Link : une installation simple et un diagnostic aisé. Grâce à son format universel et aux différents principes de fonctionnement, vous pouvez utiliser ces capteurs de manière très flexible.
Les particularités
- Lumière rouge bien visible pour un alignement facile
- IO-Link V1.1 avec 38,4 kBit/s (COM2)
- Réglage simple par potentiomètre
- Affichage des fonctions ainsi qu'indicateur de contamination par LED
- Installation simple grâce à son connecteur rotatif
- Avec approbation Ecolab
Downloads
-
BOS 21M photoelectric sensor family with IO-Link