09.04.2021
Indicateur de position numérique avec interface utilisateur intuitive
Système intelligent d’automatisation et de surveillance (SAMS)
SAMS (Smart Automation and Monitoring System) représente la philosophie d’automatisation complète Balluff. D’une part, le système d’automatisation et de surveillance intelligente comprend un grand nombre de fonctions et d’informations supplémentaires pour chaque composant individuel, tandis que, d’autre part, il se caractérise par son concept uniforme et standardisé de fonctionnement, de configuration et de diagnostic.
Avec l’indicateur de position numérique de Balluff, vous pouvez gérer rapidement et de façon fiable une grande variété de produits tout en traitant des tailles de lots de plus en plus réduites. Notre indicateur de position offre un changement de format semi-automatisé avec une interface utilisateur exceptionnellement facile à utiliser. Ceci, combiné avec son concept de fonctionnement et de configuration clairement organisé, augmente la flexibilité et la disponibilité de vos machines.
Le changement de format guidé est simple et fiable à exécuter. En outre, vous êtes pris en charge par l’indicateur de position. Cela vous montre quelle valeur nominale doit être atteinte pour le changement de format. Lorsque vous tournez la manivelle, vous êtes guidé en détail par une rampe de LED qui vous indique le sens de rotation, et vous pouvez vérifier les valeurs sur l’indicateur numérique.
Le guidage simple de l’utilisateur et le réglage précis du format augmentent votre efficacité. Non seulement les modifications de formats sont apportées plus rapidement, mais le temps de démarrage et les temps d’arrêt de la machine sont considérablement réduits. Résultat : vous gardez tout le processus sous contrôle, vous réduisez les rebus et économisez de l’argent réel.
Bon à savoir: notre indicateur de position numérique dépasse les normes IP69K, car il résiste aux lavages.
Les caractéristiques spéciales
- Fonctionnalité IO-Link accrue à l’aide de SAMS (Smart Automation and Monitoring System)
- Évite les erreurs grâce à une interface utilisateur simple
- Facile à intégrer avec une conception résistante au lavage
Downloads
-
Digital position indicator with intuitive user interface