23.10.2020
Les câbles convertisseurs ouvrent de nouvelles possibilités pour les fabricants d'équipments mobiles
Raccordement de vos M12 aux connecteurs Deutsch DT et AMP Superseal
Le choix du capteur électronique le plus approprié aux engins mobiles hors voie publique est une étape de conception essentielle dans le lancement d'une nouvelle application. Les fabricants de ces équipements ont besoin de connecteurs de type automobile étanches pour répondre à leurs besoins spécifiques, mais la plupart des offres de capteurs sont principalement destinées à l'usage d'un connecteur fileté M12.
Les câbles convertisseurs Balluff créent de nouvelles perspectives en associant un connecteur M12 à des connecteurs Deutsch DT et AMP Superseal tout en ayant plusieurs broches de sortie communes. Cela vous permet de disposer de tout un spectre de capteurs avec connecteurs M12. Les câbles de conversion Balluff sont certifiés pour 5 millions de cycles flexibles et sont proposés avec des indices de protection IP67, IP68 et IP69K. Ils répondent parfaitement aux environnements les plus difficiles.
Les câbles utilisent davantage des gaines PUR plutôt que du PVC. Le PUR a pour avantage d'améliorer la résistance à de nombreuses huiles, essence, solvants dégraissants et autres fluides courants présents sur les engins mobiles. Les gaines PUR améliorent considérablement la flexibilité à basse température, la résistance à l'environnement et la protection contre l'oxydation. Balluff propose également des câbles M12 de différentes longueurs et des terminaisons à câbler vers le module de commande.
Les capteurs dotés de technologies inductives, capacitives et ultrasoniques permettent aux fabricants de mettre en œuvre des fonctionnalités automatisées améliorant la productivité de la machine ou de se conformer aux dernières réglementations de sécurité pour protéger l'opérateur et les travailleurs environnants. Ces capteurs doivent offrir la meilleure détection requise sans compromis. Les câbles de conversion Balluff vous permettront de sélectionner le capteur le plus adapté à vos besoins.
Caractéristiques
Un même capteur peut être utilisé pour plusieurs applications indépendamment de la longueur du câble, des brochages ou du type de connecteur
Plus aucun de problème de connectivité ! Choisissez le meilleur capteur pour votre application
Un câble endommagé est simple à remplacer. Pas besoin de retirer le capteur, de le réajuster, de le régler voire même de réaligner les supports de montage
Autres connecteurs de style automobile disponibles sur demande
Downloads
-
Converter cables open possibilities for mobile equipment makers