BAM034A

Abandonné

Pince sans butée fixe pour détecteur de proximité

Code typographique:

BAM MC-XA-049-D30,0-5

Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.

Demande de contact

non disponible

Utilisation
pour capteurs à ultrasons BUS
pour capteurs Ø30 mm
Matériau
Acier inoxydable (1.4404)
Silicone SI 70/101
Dimensions
Ø 50 x 40 mm
Fixation
Vis, bornes
Température ambiante
-20...80 °C
Homologation / conformité
EHEDG
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • End of Life Announcement

  • Élimination

Aucun accessoire recommandé n'est disponible.
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01