Câbles de vanne
Produits alternatifs
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC VB03-0000-10-055-PX0350-020 | BCC VB03-0000-10-056-PX0350-020 | |
|
29.68 CAD
Prix de catalogue
|
26.18 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | B, connecteur de vanne DIN-0°, coudé, 3 pôles | B, connecteur de vanne DIN-0°, coudé, 3 pôles |
|---|---|---|
| Visualisation d'état | LED jaune | - |
| Circuit de protection | Diode de suppression | - |
| Câble | PUR noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 |
| Section de conducteur | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 24 VDC / 24 VAC | 230 VDC / 230 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE WEEE |