Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BCC0A31

BCC A416-0000-10-085-VX46W8-050

Câbles de raccordement

Raccordement
Connecteur femelle 1", droit, 6 pôles
Câble
PVC Yellow, 5.00 m
Nombre de conducteurs
6
Section de conducteur
18 AWG
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
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
Connecteur femelle 1", droit, 6 pôles
Câble
PVC Yellow, 5.00 m
Nombre de conducteurs
6
Section de conducteur
18 AWG
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Tension d'emploi Ub
300 VDC / 300 VAC
Courant nominal (40 °C)
5.5 A
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
cULus
EAC
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?