BCC0LK1

Connecteurs confectionnables

Code typographique:

BCC E878-0000-E0-151-02X8T2-000

Chargement...
Raccordement
Connecteur mâle RJ45, droit, 8 pôles
Nombre de contacts raccordables
8
Fixation torons
Technique de pénétration
Diamètre de câble D
5...9 mm
Tension d'emploi Ub
50 VDC
Courant nominal (40 °C)
1.3 A
Classe de protection
IP20
Température ambiante
-25...85 °C
Homologation / conformité
cULus
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Aucun accessoire recommandé n'est disponible.
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 4.1
27-26-07-01
eCl@ss 5.1.3
27-26-07-01
eCl@ss 8.1
27-44-01-02
eCl@ss 9.0
27-44-01-02
eCl@ss 9.1
27-44-01-02