BCC0LT6
Répartiteurs en Y
Code typographique:
BCC M418-M314-M314-U3110-003/003
en fin de série
- Connexion 1
- M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, A-codé
- Connexion 2
- M8x1-Connecteur femelle, droit, 4-pôles, A-codé
- Connexion 3
- M8x1-Connecteur femelle, droit, 4-pôles, A-codé
- Tension d'emploi Ub
- 30 VDC / 30 VAC
- Câble
- PVC
- Courant nominal (40 °C)
- 2.0 A
- Classe de protection
- IP67/IP67/IP67
- Homologation / conformité
-
CE
WEEE
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-06
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-21
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001855
- ETIM 6.0
- EC001855
- ETIM 7.0
- EC001855
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-25-01-07
- eCl@ss 8.1
- 27-44-01-06
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-06
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-06