BCC0M3R

Bientôt plus disponible

Répartiteurs en Y

Code typographique:

BCC M314-M214-M214-U2118-005

Chargement...

en fin de série

Connexion 1
M8x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé
Connexion 2
M5x0,5-Connecteur femelle, droit, 4-pôles
Connexion 3
M5x0,5-Connecteur femelle, droit, 4-pôles
Tension d'emploi Ub
30 VDC / 30 VAC
Câble
PUR noir, 0.5 m, compatible chaîne porte-câble
Courant nominal (40 °C)
1.0 A
Température de câble, pose fixe
-25...80 °C
Température de câble, pose flexible
-5...80 °C
Classe de protection
IP67/IP67/IP67
Homologation / conformité
CE
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • End of Life Announcement

  • Élimination

Aucun accessoire recommandé n'est disponible.
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-21
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 8.1
27-44-01-06
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06