BCS000Y

Bientôt plus disponible

Capteurs capacitifs avec caractéristiques particulières et électronique déportée

Code typographique:

BCS F01CP01-XXS10C-EP02-GZ01-002

Chargement...

en fin de série

Dimensions
90 x 16 x 4 mm
Série
F01
Montage
à ras de la paroi extérieure de réservoir
Raccordement
Câble avec connecteur, Connecteur spécial-Connecteur spécial, 2.00 m, PUR
Fréquence de commutation
100 Hz
Interface
Interface spéciale
Portée
2...10 mm
Sensibilité
réglable sur l'amplificateur
Matériau du boîtier
PC
PUR
Face sensible, matériau
PUR
Température ambiante
0...60 °C
Tension d'emploi Ub
4...8 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classe de protection
IP60
Documentation technique
  • Fiche de données

  • End of Life Announcement

  • Élimination

Accessoires obligatoires

Amplificateur aval

Câbles de liaison

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02