BFB0007

Amplificateurs pour fibres en plastique ou en verre

Code typographique:

BFB 75K-003-N-02

Chargement...
Série
75K
Dimensions
10.4 x 35.4 x 79.3 mm
Interface
Analogique, tension 0…10 V
NPN Contact à fermeture/ouverture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Appareil à fibre optique
Fonction d'entrée
Apprentissage Sn
Activation / désactivation blocage des touches
Possibilité de réglage
Durée impulsion unique
Mode normal/fin/rapide/large
Sens de lecture LCD
Fonction temps
Réglage usine (RAZ)
Portée (Sn), 2 valeurs
Marche/arrêt affichage
Sensibilité (Sn)
Détection claire/sombre
Activation / désactivation blocage des touches
Temporisation
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Type de lumière
LED Lumière rouge
Raccordement
Câble, 2.00 m, PVC
Matériau du boîtier
ABS
Fréquence de commutation
8000 Hz /1000 Hz/125 Hz
Homologation / conformité
cULus
CE
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Accessoires obligatoires

Brides de fixation pour capteurs optoélectroniques

Fibres optiques en plastique et en verre

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Câbles de raccordement

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05