BIS00K0
Coupleurs de données BF (125 kHz)
Code typographique:
BIS L-380-SA1/BU-PU1-00,5
- Longueur de câble L
- 0.50 m
- Forme d'antenne
- ronde
- Montage
- metal-free (clear zone)
- Température de stockage
- 0...60 °C
- Température ambiante
- 0...60 °C
- Matériau du boîtier
- POM, GF25
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Fiche de données
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01