BIS01E9

Têtes de lecture/écriture UHF avec unité d'évaluation intégrée (860/960 MHz)

Code typographique:

BIS U-4A7-082-21C-07-S4

Chargement...
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Groupe de produits
UHF (860…960 MHz)
Fréquence de travail
920.5…924.5 MHz
Homologation radio
Chine
Dimensions
Ø 30 x 98 mm
Forme d'antenne
Planar
Polarisation
circulaire
Puissance de sortie réglable
-7 dBm…+18 dBm (0.2 mW…64 mW)
Raccordement
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404)
Interface
IO-Link 1.1
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC LPS Class 2
Température ambiante
0...70 °C
Classe de protection
IP68
IP69K
Homologation / conformité
SRRC
WEEE
Ecolab
cULus
Secondary features
Identification
Device Discovery
Signal Quality Monitoring
Basic Statistics
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Câbles de liaison

Fixations universelles

Système de montage universel

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01