BML046R
Système de mesure de déplacement absolu
Code typographique:
BML-S1H2-S6RC-M3AA-D0-KA00,3-S284
- Dimensions
- 14 x 13 x 40 mm
- Raccordement
- Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 12-polaire, 0.3 m, PUR
- Matériau du boîtier
- Aluminium
- Interface
- SSI;Analogique sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
- Plage de mesure
- 64 mm
- Résolution
- 0.9765625 µm
- Distance de lecture
- 0.01...0.35 mm
- Écart de linéarité max.
- ±7 µm
- Tension d'emploi Ub
- 4.75...5.25 VDC
- Température ambiante
- -20...80 °C
- Sens de déplacement
- perpendiculairement à la bande magnétique
- Codage interface
- Gray
- Homologation / conformité
-
cURus
CE
UKCA
WEEE
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
Accessoires obligatoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-05