BOH002M
Micromote - têtes de capteur optique
Code typographique:
BOH AI-R165-011-01-S49F
en fin de série
Vous trouverez ci-dessous le produit alternatif approprié
Alternative recommandée
BOH00FF
BOH AI-R180-037-02-S49F
- Série
- R165
- Dimensions
- 110 x 10 x 15 mm
- Interface
- pour amplificateur analogique
- Principe de fonctionnement
- Tête de capteur optique
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique unidirectionnel
- Particularité optique
- Bande lumineuse
- Type de lumière
- LED Infrarouge
- Longueur active AL 1
- 80 mm
- Portée
- 50...500 mm
- Raccordement
- Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur femelle, 1 m, PUR
- Matériau du boîtier
- Aluminium, anodisé, noir
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Fixation
- Vis M3
- Plus petite pièce typ.
- 1,50 mm
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
WEEE
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement
-
Élimination
Accessoires obligatoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002549
- ETIM 5.0
- EC002549
- ETIM 6.0
- EC002549
- ETIM 7.0
- EC002549
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05