Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Barrières lumineuses à réflexion
Série
Q08M
Dimensions
8 x 59 x 8 mm
Interface
PNP Contact à ouverture (NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique à réflexion
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS Q08M-PO-PR11-S49 | BOS Q08M-PO-PR20-S49 | |
|
-
Prix de catalogue
|
282.91 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Dimensions | 8 x 59 x 8 mm | 8 x 59 x 8 mm |
| Interface | PNP Contact à ouverture (NF) | PNP Contact à ouverture (NF) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Barrage optique à réflexion | Barrage optique à réflexion |
| Caractéristique faisceau | divergent | divergent |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Portée | 0...550 mm | 0...1 m |
| Raccordement | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire |
| Matériau du boîtier | Zinc, Coulé sous pression, nickelé | Zinc, Coulé sous pression, nickelé |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
cULus CE EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
| Taille du spot lumineux | - | Ø 3.0 mm Sortie lumière |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible