Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BOS00U5

BOS Q08M-PS-PR11-02

Barrières lumineuses à réflexion

Série
Q08M
Dimensions
8 x 44 x 8 mm
Interface
PNP Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique à réflexion
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Série
Q08M
Dimensions
8 x 44 x 8 mm
Interface
PNP Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique à réflexion
Caractéristique faisceau
divergent
Type de lumière
LED Lumière rouge
Portée
0...550 mm
Raccordement
Câble, 2.00 m, PUR
Matériau du boîtier
Zinc, Coulé sous pression, nickelé
Face sensible, matériau
PMMA
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
cULus
CE
EAC
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 8.1
27-27-09-02
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?