Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Amplificateurs pour fibres en plastique ou en verre
Série
72K
Dimensions
10 x 40.1 x 73.5 mm
Interface
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Appareil à fibre optique
Fonction d'entrée
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche SET
Même fonction que touche SET
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS 72K-PU-RA10-02 | BFB 75K-001-P-02 | |
|
-
Prix de catalogue
|
316.36 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 72K | 75K |
|---|---|---|
| Dimensions | 10 x 40.1 x 73.5 mm | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm |
| Interface | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) |
| Principe de fonctionnement | Appareil à fibre optique | Appareil à fibre optique |
| Fonction d'entrée |
Activation / désactivation blocage des touches Même fonction que touche SET |
Activation / désactivation blocage des touches Même fonction que touche |
| Possibilité de réglage |
Activation / désactivation fonction temps Détection claire/sombre Mode d'apprentissage normal/fin Sensibilité (Sn) |
Réglage usine (RAZ) Détection claire/sombre Sensibilité (Sn) |
| Tension d'emploi Ub | 12...24 VDC | 10...30 VDC |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PVC | Câble, 2.00 m, PVC |
| Matériau du boîtier | ABS | ABS |
| Fréquence de commutation | 1000 Hz | 1500 Hz |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible