Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Barrages optiques unidirectionnels
Série
11K
Dimensions
15 x 44.8 x 29.3 mm
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel (émetteur)
Caractéristique faisceau
divergent
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS 11K-X-IS11-02 | BOS R81K-X-IS10-02 | |
|
58.60 CAD
Prix de catalogue
|
83.62 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 11K | R81K |
|---|---|---|
| Dimensions | 15 x 44.8 x 29.3 mm | - |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Barrage optique unidirectionnel (émetteur) | Barrage optique unidirectionnel (émetteur) |
| Caractéristique faisceau | divergent | - |
| Type de lumière | Infrarouge | Infrarouge |
| Taille du spot lumineux | Ø 12 mm Sortie lumière | - |
| Portée | 0...20 m | 0.3...20 m |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PVC | Câble, 2 m, PVC |
| Matériau du boîtier | ABS |
ABS PMMA |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Marque | Global | - |
| Fourniture | - | Bride de fixation |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible