- Série
- 64K
- Dimensions
- 25 x 69.7 x 100.4 mm
- Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique unidirectionnel (émetteur)
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- Infrarouge
- Portée
- 0...50 m
- Raccordement
- Bornes à vis
- Matériau du boîtier
- PBT, GF30
- Face sensible, matériau
- PC
- Tension d'emploi Ub
- 24...60 VDC/24...240 VAC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
Accessoires obligatoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-01