BTL1500

Abandonné

Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour zones à atmosphère explosible

Code typographique:

BTL5-E10-M0130-B-DEXB-K15

Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.

Demande de contact

disponible sur demande. Veuillez contacter notre service commercial. Veuillez utiliser le formulaire de contact disponible.

Forme
Série à tige Ex
Fixation
Bride filetée M18x1,5
Capteur de position, nombre max.
1
Raccordement
Câble, 15.00 m, PUR
Sortie analogique
Analogique, courant 4…20 mA
Plage de mesure
130 mm
Résolution
≤ 0.2 µA
Écart de linéarité max.
±100 µm
Fidélité de répétition
≤ ± 0.2 µA
Tension d'emploi Ub
20...26 VDC
Température ambiante
-40...60 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
EAC
IECEx
KC
PESO
WEEE
Catégorie Ex
ATEX: 1G (EPL Ga)
IECEx: EPL Ga
Documentation technique

Accessoires obligatoires

Capteur de position pour modèle à tige

Afficheurs

ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03