- Capteurs capacitifs
- Capteurs optoélectroniques
- Capteurs magnétiques
- Commutateurs à cames
- Capteurs à ultrasons
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de pression
- Capteurs de température
- Capteurs de débit
- Capteurs de surveillance d'état multifonction
- Affichages de position
- Codeur angulaire
- Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
- Capteurs inductifs 2 fils
- Capteurs inductifs hygiéniques
- Capteurs facteur 1 inductifs
- Capteurs inductifs entièrement métalliques
- Capteurs inductifs résistant aux champs magnétiques
- Capteurs inductifs résistant à la soudure
- Capteurs inductifs résistant à la température
- Capteurs inductifs pour zones à atmosphère explosible
- Capteurs inductifs Namur
- Capteurs inductifs annulaires et pour flexibles
- Capteurs de distance inductifs
- Systèmes de mesure de position inductifs
Capteurs inductifs haute pression
Capteurs inductifs

Disponible en:
93 Versions
Nos capteurs inductifs haute pression BHS résistent à une pression allant jusqu'à 500 bar. C'est pourquoi ils conviennent parfaitement pour la surveillance de position de votre hydraulique, comme p. ex. pour le contrôle de positions finales sur les vérins hydrauliques ou la surveillance de positions de vanne. Cette robustesse est obtenue grâce à des matériaux de boîtier résistant aux fluides et à un procédé d'étanchéité spécial. Pour vos applications individuelles, nous vous proposons différents modèles ainsi qu'une gamme complète de diamètres de boîtier et de tailles de filetage différents.
Les particularités
- Résistent à la pression jusqu'à 500 bar
- Résistent aux hautes températures jusqu'à 120 °C
- Adaptés pour une utilisation dans les atmosphères explosibles
- Formats de M5 à M18
- Modèles courts et longs
- Avec et sans butée fixe
Disponibilité
93 Résultats
Code de commande | Prix | Dimensions | Interface | Portée | Fréquence de commutation | Raccordement | Résistance à la pression max. | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BHS0001BES 516-100-S45-S4-D |
476.31 CAD | Ø 12 x 78 mm | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | 1.5 mm | 1000 Hz | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | 500 bar | |
![]() BHS001CBES 516-300-S128-S4-D |
399.97 CAD | Ø 16 x 73 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | 1.5 mm | 1000 Hz | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 5.00 m, PUR | 350 bar | |
![]() BHS001KBES 516-300-S135-NEX-S4-D |
252.79 CAD | Ø 12 x 78 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | 1.5 mm | 1000 Hz | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | 500 bar | |
![]() BHS001LBES 516-300-S135-S4-D |
445.37 CAD | Ø 12 x 78 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | 1.5 mm | 1000 Hz | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | 500 bar | |
![]() BHS001NBES 516-300-S144-S4-D |
422.64 CAD | Ø 18 x 73 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | 1.5 mm | 1000 Hz | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | 350 bar | |
![]() BHS0021BES 516-300-S162-S4-D |
445.37 CAD | Ø 12 x 69 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | 1.5 mm | 2000 Hz | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | 500 bar | |
![]() BHS0022BES 516-300-S163-S4-D |
426.71 CAD | Ø 12 x 93 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | 1.5 mm | 1000 Hz | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | 500 bar | |
![]() BHS0023BES 516-300-S164-S4-D |
445.37 CAD | Ø 12 x 138 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | 1.5 mm | 1000 Hz | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | 500 bar | |
![]() BHS0026BES 516-300-S190-S4 |
422.64 CAD | Ø 18 x 58 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | 3 mm | 400 Hz | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | 500 bar |