- Affichages de position
- Capteurs capacitifs
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de débit
- Capteurs de pression
- Capteurs de surveillance d'état multifonction
- Capteurs de température
- Capteurs magnétiques
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs optoélectroniques
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs à ultrasons
- Codeur angulaire
- Commutateurs à cames
- Capteurs de distance inductifs
- Capteurs facteur 1 inductifs
- Capteurs inductifs Namur
- Capteurs inductifs annulaires et pour flexibles
- Capteurs inductifs haute pression
- Capteurs inductifs hygiéniques
- Capteurs inductifs pour zones à atmosphère explosible
- Capteurs inductifs résistant aux champs magnétiques
- Capteurs inductifs résistant à la soudure
- Capteurs inductifs résistant à la température
- Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
- Systèmes de mesure de position inductifs
- Systèmes de mesure de position inductifs rapides
Capteurs inductifs entièrement métalliques
Capteurs inductifs
Disponible en:
50 Versions
Les capteurs inductifs entièrement métalliques Balluff BES, particulièrement résistants, ont été développés spécialement pour les applications au sein d'environnements très difficiles. Le boîtier et la face avant de capteur sont en acier inoxydable. La face sensible robuste est résistante aux chocs ainsi qu'aux sollicitations mécaniques et aux produits abrasifs. Pour une utilisation dans des applications de soudage, vous disposez en plus de variantes avec revêtement PTFE et céramique, résistant aux projections de soudure. Grâce à la résistance extrême de nos capteurs, vous pourrez réduire vos coûts d'entretien – et améliorer ainsi la disponibilité de votre installation.
Les particularités
- Extrêmement robustes
- Portée élevée
- Capteurs facteur 1 et capteurs sélectifs (ferreux / non ferreux)
- Résistent aux produits abrasifs et aux agents de nettoyage
- Divers modèles et tailles
Disponibilité
50 Résultats
Code de commande | Prix | Dimensions | Interface | Portée | Fréquence de commutation | Matériau du boîtier | Raccordement | Homologation / conformité | Montage | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BES02N5BES M08EH1-PSC20B-S04G-S |
182.43 CAD | Ø 8 x 65 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | 2 mm | 750 Hz | Acier inoxydable | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire | CE, UKCA, cULus, WEEE | flush | |
BES02N6BES M08EH1-PSC20B-S04G-S01 |
182.43 CAD | Ø 8 x 65 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | 2 mm | 750 Hz | Acier inoxydable, revêtu, PTFE | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire | CE, UKCA, cULus, WEEE | flush | |
BES02NABES M12EI-PSC40B-S04G-S |
165.78 CAD | Ø 12 x 65 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | 4 mm | 500 Hz | Acier inoxydable | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | CE, UKCA, cULus, WEEE | flush | |
BES02NCBES M12EI-PSC40B-S04G-S01 |
165.78 CAD | Ø 12 x 65 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | 4 mm | 500 Hz | Acier inoxydable, revêtu, PTFE | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | CE, UKCA, cULus, WEEE | flush | |
BES02NKBES M18EI-PSC72B-S04G-S01 |
164.49 CAD | Ø 18 x 65 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | 7.2 mm | 350 Hz | Acier inoxydable, revêtu, PTFE | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | CE, UKCA, cULus, WEEE | flush | |
BES02WEBES M12EF1-PSC10F-S04G-S |
220.67 CAD | Ø 12 x 60 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | 10 mm | 350 Hz | Acier inoxydable | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | CE, cULus, WEEE | non noyé | |
BES02WHBES M12EG1-PSC60Z-S04G-S11 |
220.67 CAD | Ø 12 x 60 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | 6 mm | 400 Hz | Acier inoxydable | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | CE, cULus, WEEE | quasi noyé | |
BES02Y3BES M18EG1-PSC10Z-S04G-S11 |
252.84 CAD | Ø 18 x 63.5 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | 10 mm | 200 Hz | Acier inoxydable | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | CE, cULus, WEEE | quasi noyé | |
BES02YZBES M08EG1-PSC15S-S04G-S |
233.72 CAD | Ø 8 x 65 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | 1.5 mm | 80 Hz | Acier inoxydable | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | CE, cULus, WEEE | flush | |
BES02Z3BES M12EG1-PSC20S-S04G-S |
199.15 CAD | Ø 12 x 65 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | 2 mm | 100 Hz | Acier inoxydable | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | CE, WEEE | flush |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.