- Affichages de position
- Capteurs capacitifs
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de débit
- Capteurs de pression
- Capteurs de surveillance d'état multifonction
- Capteurs de température
- Capteurs magnétiques
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs optoélectroniques
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs à ultrasons
- Codeur angulaire
- Commutateurs à cames
- Capteurs de distance inductifs
- Capteurs facteur 1 inductifs
- Capteurs inductifs Namur
- Capteurs inductifs annulaires et pour flexibles
- Capteurs inductifs entièrement métalliques
- Capteurs inductifs haute pression
- Capteurs inductifs hygiéniques
- Capteurs inductifs pour zones à atmosphère explosible
- Capteurs inductifs résistant aux champs magnétiques
- Capteurs inductifs résistant à la soudure
- Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
- Systèmes de mesure de position inductifs
- Systèmes de mesure de position inductifs rapides
Capteurs inductifs résistant à la température
Capteurs inductifs
Disponible en:
38 Versions
Nos capteurs inductifs résistant à la température BES peuvent être mis en œuvre dans des plages de température ultra-élevées jusqu'à 230 °C. En fonction de la variante, outre le boîtier, la construction des câbles est également conçue pour des températures très élevées. Votre système électronique est entièrement intégré ou peut être connecté facilement à l'aide d'accessoires adaptés.
Du fait de différentes formes de construction, vous pouvez intégrer facilement nos capteurs inductifs résistant aux très hautes températures dans les situations les plus diverses et résoudre ainsi de façon optimale les restrictions d'encombrement. De plus, certaines variantes existent également sous forme de capteurs haute pression. Ceci permet d'étendre considérablement l'éventail d'applications.
Les particularités
- Plage de température disponible jusqu'à 230 °C
- Classe de protection élevée, disponible jusqu'à IP68
- Boîtier en acier inoxydable
- Divers modèles et tailles
Disponibilité
38 Résultats
Code de commande | Prix | Dimensions | Température ambiante | Interface | Portée | Fréquence de commutation | Matériau du boîtier | Raccordement | Homologation / conformité | Montage | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BES05FNBES M08EM-PSD20B-ET05-T |
452.13 CAD | Ø 8 x 60 mm | 0...140 °C | PNP Contact à fermeture (NO) | 2 mm | 600 Hz | Acier inoxydable | Câble, 5.0 m, PTFE | CE, WEEE, UKCA | flush | |
BES02H4BES 516-105-SA1-05 |
357.32 CAD | Ø 18 x 75.5 mm | -25...120 °C | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | 5 mm | 500 Hz | Laiton, nickelé | Câble, 5.00 m, Silicone | CE, UKCA, WEEE | flush | |
BES02H5BES 516-105-SA2-05 |
357.32 CAD | Ø 18 x 95.5 mm | -25...120 °C | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | 5 mm | 500 Hz | Laiton, nickelé | Câble, 5.00 m, Silicone | CE, UKCA, WEEE | flush | |
BES02H6BES 516-105-SA5 |
334.13 CAD | Ø 18 x 83 mm | -25...120 °C | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | 5 mm | 500 Hz | Laiton, nickelé | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | CE, UKCA, WEEE | flush | |
BES02H7BES 516-114-SA1-05 |
389.24 CAD | Ø 30 x 91.5 mm | -25...120 °C | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | 10 mm | 300 Hz | Laiton, nickelé | Câble, 5.00 m, Silicone | CE, UKCA, WEEE | flush | |
BES02HCBES 516-120-SA2 |
363.05 CAD | Ø 30 x 87 mm | -25...120 °C | NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | 10 mm | 200 Hz | Laiton, nickelé | Câble, 2.00 m, Silicone | CE, UKCA, WEEE | flush | |
BES02HUBES 516-325-SA19-03 |
286.47 CAD | Ø 12 x 75 mm | -25...120 °C | PNP Contact à fermeture (NO) | 2 mm | 1000 Hz | Laiton, nickelé | Câble, 3.00 m, Silicone | CE, UKCA, cULus, WEEE | flush | |
BES0361BES 516-329-SA14-AO-X-03 |
98.78 CAD | Ø 12 x 75 mm | -25...120 °C | NPN Contact à fermeture (NO) | 2 mm | 1000 Hz | Laiton, nickelé | Câble, 3.00 m, Silicone | CE, UKCA, WEEE | flush | |
BES043TBES 515-326-SA49-D-TF-02 |
389.54 CAD | Ø 18 x 95 mm | -25...160 °C | PNP Contact à fermeture (NO) | 5 mm | 200 Hz | Acier inoxydable | Câble, 2.00 m, PTFE | CE, WEEE | flush | |
BES043UBES 515-360-SA13-D-TF-02 |
653.56 CAD | Ø 18 x 103 mm | -25...160 °C | PNP Contact à fermeture (NO) | 8 mm | 200 Hz | Acier inoxydable (1.4571) | Câble, 2.00 m, PTFE | CE, WEEE | non noyé |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.