- Affichages de position
- Capteurs capacitifs
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de débit
- Capteurs de pression
- Capteurs de surveillance d'état multifonction
- Capteurs de température
- Capteurs magnétiques
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs optoélectroniques
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs à ultrasons
- Codeur angulaire
- Commutateurs à cames
- Capteurs de distance inductifs
- Capteurs facteur 1 inductifs
- Capteurs inductifs Namur
- Capteurs inductifs annulaires et pour flexibles
- Capteurs inductifs entièrement métalliques
- Capteurs inductifs haute pression
- Capteurs inductifs hygiéniques
- Capteurs inductifs pour zones à atmosphère explosible
- Capteurs inductifs résistant aux champs magnétiques
- Capteurs inductifs résistant à la température
- Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
- Systèmes de mesure de position inductifs
- Systèmes de mesure de position inductifs rapides
Capteurs inductifs résistant à la soudure
Capteurs inductifs
Disponible en:
63 Versions
Améliorez la disponibilité de vos installations et réduisez en même temps les coûts de maintenance et de stockage. Les capteurs inductifs résistant à la soudure proposés par Balluff détectent les objets métalliques tels que l'acier, l'aluminium ou le laiton, avec une portée identique. Grâce à leur revêtement céramique, il sont à la fois résistants aux éclaboussures de métal en fusion, scories et résidus de combustion, tout comme aux champs magnétiques, qui sont générés avec des courants de soudage électriques allant jusqu'à 25 kA. Ils sont également insensibles aux produits abrasifs et aux agents de nettoyage. Ainsi, ils conviennent parfaitement pour une utilisation dans les installations de soudage et de trempe par induction, ainsi que dans des environnements industriels difficiles similaires.
Les particularités
- Détectent les objets métalliques sans facteur de réduction
- Extrêmement robustes, résistent aux champs magnétiques et aux projections de soudure
- Résistent aux produits abrasifs et aux agents de nettoyage
- Disponibles en différentes formes et tailles de construction
Disponibilité
63 Résultats
Code de commande | Prix | Dimensions | Interface | Portée | Fréquence de commutation | Matériau du boîtier | Raccordement | Homologation / conformité | Montage | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BES02J8BES 516-325-SA96-S4-W |
215.5 CAD | Ø 12 x 61 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | 2 mm | 1000 Hz | Laiton, revêtu, PTFE | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | cULus, CE, UKCA, WEEE | flush | |
BES02JYBES M12MD1-PSC80E-S04G-W01 |
233.5 CAD | Ø 12 x 50 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | 8 mm | 2000 Hz | Laiton, revêtu, PTFE | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | CE, UKCA, cULus, WEEE | non noyé | |
BES02JZBES M12MF1-PSC30A-S04G-W |
165.57 CAD | Ø 12 x 50 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | 3 mm | 2000 Hz | Laiton, revêtu, PTFE | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | CE, UKCA, cULus, WEEE | flush | |
BES02K0BES M12MF1-PSC30A-S04G-W01 |
233.5 CAD | Ø 12 x 50 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | 3 mm | 2000 Hz | Laiton, revêtu, PTFE | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | CE, cULus, WEEE, UKCA | flush | |
BES02K1BES M12MI-PSC30B-S04G-W |
216.72 CAD | Ø 12 x 65 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | 3 mm | 300 Hz | Laiton, revêtu, PTFE | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | CE, UKCA, WEEE | flush | |
BES02KMBES M30ML-PSC10A-S04G-W |
223.14 CAD | Ø 30 x 65 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | 10 mm | 600 Hz | Laiton, revêtu, PTFE | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | CE, UKCA, cULus, WEEE | flush | |
BES02KPBES M30ML-PSC20E-S04G-W |
223.14 CAD | Ø 30 x 65 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | 20 mm | 1000 Hz | Laiton, revêtu, PTFE | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | cULus, CE, UKCA, WEEE | non noyé | |
BES02PWBES M08MH1-PSC30B-S04G-101 |
307.96 CAD | Ø 8 x 66 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | 3 mm | 1000 Hz | Laiton, chromé | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | CE, WEEE | quasi noyé | |
BES02YTBES M08EG1-PSC15A-S04G-W |
191.75 CAD | Ø 8 x 57 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | 1.5 mm | 2000 Hz | Acier inoxydable (1.4301), revêtu, PTFE | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | CE, WEEE | flush | |
BES03YPBES M08MG1-PSC20A-S04G-W |
203.48 CAD | Ø 8 x 65 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | 2 mm | 1000 Hz | Laiton, revêtu, PTFE | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire | CE, cULus, WEEE | flush |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.