- Affichages de position
- Capteurs capacitifs
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de débit
- Capteurs de pression
- Capteurs de surveillance d'état multifonction
- Capteurs de température
- Capteurs magnétiques
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs optoélectroniques
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs à ultrasons
- Codeur angulaire
- Commutateurs à cames
- Capteurs de distance inductifs
- Capteurs facteur 1 inductifs
- Capteurs inductifs annulaires et pour flexibles
- Capteurs inductifs entièrement métalliques
- Capteurs inductifs haute pression
- Capteurs inductifs hygiéniques
- Capteurs inductifs pour zones à atmosphère explosible
- Capteurs inductifs résistant aux champs magnétiques
- Capteurs inductifs résistant à la soudure
- Capteurs inductifs résistant à la température
- Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
- Systèmes de mesure de position inductifs
- Systèmes de mesure de position inductifs rapides
Capteurs inductifs Namur
Capteurs inductifs
Disponible en:
28 Versions
Les capteurs inductifs Namur et les amplificateurs-relais permettent une détection simple et sans contact des états dans les zones sensibles. Les capteurs sont placés à l'intérieur et l'amplificateur-relais à l'extérieur de la portée de travail. Ceci garantit la stabilité du processus.
Outre les versions standard, nous proposons des variantes haute pression, par exemple, pour la surveillance des positions finales dans les vérins hydrauliques ou pour la surveillance de position sur les vannes. Des variantes avec protection Ex, destinées aux installations ou locaux à atmosphère explosible des zone 1 et 2 sont disponibles. De plus, des types éprouvés pour les applications au sein de l'industrie des semi-conducteurs sont disponibles.
Les particularités
- Garantie de la stabilité du processus
- également disponibles pour vérins hydrauliques et zones à atmosphère explosible
- Détection des cas de défaut
28 Résultats
Code de commande | Prix | Dimensions | Interface | Portée | Fréquence de commutation | Matériau du boîtier | Raccordement | Homologation / conformité | Montage | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BES02ZRBES G06MD-GNX10B-EV02-EEX |
114.85 CAD | Ø 6.5 x 30 mm | NAMUR | 1 mm | 2000 Hz | Laiton, revêtement sans nickel | Câble, 2.00 m, PVC | CE, ATEX, FM, cCSAus, WEEE | flush | |
BES02ZTBES M08MD-GNX10B-EV02-EEX |
111.84 CAD | Ø 8 x 30 mm | NAMUR | 1 mm | 2000 Hz | Laiton, revêtement sans nickel | Câble, 2.00 m, PVC | CE, ATEX, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | flush | |
BES02ZUBES M12ME-GNX40B-S04G-EEX |
104.48 CAD | Ø 12 x 45 mm | NAMUR | 4 mm | 700 Hz | Laiton, revêtement sans nickel | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | flush | |
BES02ZWBES M18ME1-GNX80B-S04G-EEX |
117.56 CAD | Ø 18 x 46 mm | NAMUR | 8 mm | 400 Hz | Laiton, revêtement sans nickel | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | flush | |
BES02ZYBES M30ME1-GNX15B-S04G-EEX |
145.39 CAD | Ø 30 x 50 mm | NAMUR | 15 mm | 100 Hz | Laiton, revêtement sans nickel | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | flush | |
BES02ZZBES Q40KFU-GNX20B-S92G-EEX |
156.85 CAD | 40 x 40 x 66 mm | NAMUR | 20 mm | 200 Hz |
PPE PPS |
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | flush | |
BES0300BES Q40KFU-GNX35F-S92G-EEX |
172.91 CAD | 40 x 40 x 66 mm | NAMUR | 35 mm | 100 Hz |
PPE PPS |
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | non noyé | |
BES05NHBES M18MH2-GNX50B-BT02-EXA |
349.08 CAD | Ø 18 x 67 mm | NAMUR | 5 mm | Acier inoxydable | Câble, FEP | CE, IECEx, ATEX, WEEE | flush | ||
BES02L6BES 516-3005-FO-N-03 |
93 CAD | Ø 5 x 24.5 mm | NAMUR | 0.8 mm | 2000 Hz | Acier inoxydable | Câble, 3.00 m, PVC | CE, UKCA, WEEE | flush | |
BHS004KBES 516-300-S315-S4-N |
459.06 CAD | Ø 12 x 56 mm | NAMUR | 1.5 mm | 1000 Hz | Acier inoxydable | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | CE, UKCA, CCC Ex, IECEx, ATEX, WEEE | flush |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.