- Affichages de position
- Capteurs capacitifs
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de débit
- Capteurs de pression
- Capteurs de surveillance d'état multifonction
- Capteurs de température
- Capteurs magnétiques
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs optoélectroniques
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs à ultrasons
- Codeur angulaire
- Commutateurs à cames
- Capteurs de distance inductifs
- Capteurs inductifs Namur
- Capteurs inductifs annulaires et pour flexibles
- Capteurs inductifs entièrement métalliques
- Capteurs inductifs haute pression
- Capteurs inductifs hygiéniques
- Capteurs inductifs pour zones à atmosphère explosible
- Capteurs inductifs résistant aux champs magnétiques
- Capteurs inductifs résistant à la soudure
- Capteurs inductifs résistant à la température
- Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
- Systèmes de mesure de position inductifs
- Systèmes de mesure de position inductifs rapides
Capteurs facteur 1 inductifs
Capteurs inductifs
Disponible en:
69 Versions
Les capteurs facteur 1 inductifs Balluff BES peuvent être mis en œuvre partout où des métaux de différents types doivent être détectés de façon régulière et avec une précision élevée. Nos capteurs universels destinés à l'ensemble des métaux détectent de façon fiable les métaux ferreux et non ferreux, l'acier, le laiton, l'aluminium, etc., sans facteur de réduction concernant la portée. En outre, ils sont insensibles aux champs magnétiques et peuvent ainsi être utilisés également en présence de champs électromagnétiques puissants – par exemple dans des installations de soudage. À cette fin, nous mettons également à votre disposition des variantes avec revêtement PTFE, protégées contre les projections de soudure.
Les particularités
- Portées élevées sans facteur de réduction pour tous les métaux
- Résistent aux champs magnétiques
- Montage possible dans différents métaux
- Précision élevée et utilisation flexible
- Divers modèles et tailles
Disponibilité
69 Résultats
Code de commande | Prix | Dimensions | Interface | Portée | Fréquence de commutation | Matériau du boîtier | Raccordement | Caractéristiques supplémentaires | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BES0216BES Q40KFU-PAC20A-S04G |
160.49 CAD | 40 x 40 x 62 mm | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | 20 mm | 400 Hz | PBT | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Facteur 1 | |
BES021HBES Q40KFU-PAC35E-S04G |
225 CAD | 40 x 40 x 62 mm | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | 35 mm | 250 Hz | PBT | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Facteur 1 | |
BES02JYBES M12MD1-PSC80E-S04G-W01 |
233.5 CAD | Ø 12 x 50 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | 8 mm | 2000 Hz | Laiton, revêtu, PTFE | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | ||
BES02JZBES M12MF1-PSC30A-S04G-W |
165.57 CAD | Ø 12 x 50 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | 3 mm | 2000 Hz | Laiton, revêtu, PTFE | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Facteur 1, résistant aux soudures | |
BES02K0BES M12MF1-PSC30A-S04G-W01 |
233.5 CAD | Ø 12 x 50 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | 3 mm | 2000 Hz | Laiton, revêtu, PTFE | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | résistant aux soudures, Facteur 1 | |
BES02KMBES M30ML-PSC10A-S04G-W |
223.14 CAD | Ø 30 x 65 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | 10 mm | 600 Hz | Laiton, revêtu, PTFE | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Facteur 1, résistant aux soudures | |
BES02KPBES M30ML-PSC20E-S04G-W |
223.14 CAD | Ø 30 x 65 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | 20 mm | 1000 Hz | Laiton, revêtu, PTFE | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Facteur 1, résistant aux soudures | |
BES02YTBES M08EG1-PSC15A-S04G-W |
191.75 CAD | Ø 8 x 57 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | 1.5 mm | 2000 Hz | Acier inoxydable (1.4301), revêtu, PTFE | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Facteur 1, résistant aux soudures | |
BES03YPBES M08MG1-PSC20A-S04G-W |
203.48 CAD | Ø 8 x 65 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | 2 mm | 1000 Hz | Laiton, revêtu, PTFE | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Facteur 1, résistant aux soudures | |
BES0454BES M30MI-PSC15A-S04G-W12 |
265.94 CAD | Ø 30 x 65 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | 15 mm | 750 Hz | Laiton, revêtu, PTFE | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Facteur 1, résistant aux soudures |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.