- Capteurs inductifs
- Capteurs optoélectroniques
- Capteurs magnétiques
- Commutateurs à cames
- Capteurs à ultrasons
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de pression
- Capteurs de température
- Capteurs de débit
- Capteurs de surveillance d'état multifonction
- Affichages de position
- Codeur angulaire
Capteurs de niveau capacitifs en contact avec le produit
Capteurs capacitifs

Disponible en:
90 Versions
Vous souhaitez détecter et surveiller, en contact avec le produit, des niveaux dans des réservoirs, tubes ou cuves ? Cela ne pose aucun problème pour nos capteurs de niveau capacitifs en contact avec le produit. Ceux-ci détectent le niveau de granulats, produits pulvérulents, visqueux ou liquides, ainsi que de matières en vrac. Ils se prêtent pour un très large éventail d'applications, étant donné qu'ils sont disponibles dans une grande diversité de variantes. En forme cylindrique et en tant que sonde immergée, pour un montage sur trou ou sur bride et dans des versions antidéflagrantes, ainsi qu'avec les variantes de connecteurs et de câbles les plus diverses. De plus, leurs matériaux de boîtier divers, tels que l'acier inoxydable, le PTFE et le PEEK, garantissent une résistance chimique optimale.
Caractéristique particulièrement intéressante pour vous en tant qu'utilisateur : Dotés de notre technologie brevetée Smart Level, les capteurs capacitifs Balluff compensent l'humidité, la mousse et les dépôts adhérents de toute nature. Ceci garantit une grande fiabilité d'application.
Les particularités
- Pour la détection de niveau de granulés plastiques, céréales, granulés d'alimentation et de bois, huiles, liquides aqueux, acides, bases, poudres conductrices, etc.
- Grand choix de modèles et de matériaux de boîtier, ainsi qu'exécutions économiques
- Adaptation et réglage simples, également via l'IO-Link
- Technologie brevetée Smart Level pour la compensation des dépôts adhérents, de la mousse et de l'humidité
Disponibilité
90 Résultats
Code de commande | Prix | Dimensions | Filetage (A) | Raccordement | Interface | Matériau du boîtier | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BCS0022BCS G06T4D2-PSM30G-S49G |
383.16 CAD | Ø 6.5 x 54 mm | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire | PNP Contact à fermeture (NO) | Acier inoxydable (1.4301) | ||
![]() BCS001YBCS G06T4E1-PSM30G-EP02 |
388.99 CAD | Ø 6.5 x 42 mm | Câble, 2.00 m, PUR | PNP Contact à fermeture (NO) | Acier inoxydable (1.4301) | ||
![]() BCS002KBCS M08T4E1-NSM30G-EP02 |
388.99 CAD | Ø 8 x 42 mm | M8x1 | Câble, 2.00 m, PUR | NPN Contact à fermeture (NO) | Acier inoxydable (1.4301) | |
![]() BCS002NBCS M08T4E2-POM30G-S49G |
383.16 CAD | Ø 8 x 54 mm | M8x1 | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire | PNP Contact à ouverture (NF) | Acier inoxydable (1.4301) | |
![]() BCS00P4BCS M12B4E2-PSC80H-S04K |
168.47 CAD | Ø 12 x 75 mm | M12x1 | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire | PNP Contact à fermeture (NO) | Acier inoxydable (1.4305) | |
![]() BCS00PCBCS M12B4G1-PSC80H-EP02 |
236.85 CAD | Ø 12 x 61 mm | M12x1 | Câble, 2.00 m, PUR | PNP Contact à fermeture (NO) | Acier inoxydable (1.4305) | |
![]() BCS00EFBCS M12TTI1-POM60G-EP02 |
327.98 CAD | Ø 12 x 60 mm | M12x1 | Câble, 2.00 m, PUR | PNP Contact à ouverture (NF) | PTFE | |
![]() BCS00MEBCS M18B4G2-PSC15H-S04K |
157.16 CAD | Ø 18 x 88.5 mm | M18x1 | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | PNP Contact à fermeture (NO) | Acier inoxydable (1.4305) | |
![]() BCS00LTBCS M18BBG2-POC15H-S04K |
134.08 CAD | Ø 18 x 88.5 mm | M18x1 | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | PNP Contact à ouverture (NF) | PBT | |
![]() BCS00LLBCS M18BBH1-PSC15H-EP02 |
137.71 CAD | Ø 18 x 75.5 mm | M18x1 | Câble, 2.00 m, PUR | PNP Contact à fermeture (NO) | PBT |