- Affichages de position
- Capteurs capacitifs
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de débit
- Capteurs de pression
- Capteurs de surveillance d'état multifonction
- Capteurs de température
- Capteurs inductifs
- Capteurs magnétiques
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs à ultrasons
- Codeur angulaire
- Commutateurs à cames
- Amplificateurs pour fibres en plastique ou en verre
- Bandes lumineuses
- Barrages optiques unidirectionnels
- Barrages optiques à fourche dans un boîtier métallique
- Barrages optiques à réflexion
- Cadres optiques
- Capteurs de couleur
- Capteurs de distance optoélectroniques
- Détecteurs d'électroluminescence
- Détecteurs de contraste
- Détecteurs optiques
- Détecteurs optiques avec suppression d'arrière-plan
- Détecteurs optiques et barrages optiques
- Fibres optiques en plastique ou en verre pour amplificateurs
- Fourches optiques dans un boîtier en plastique
- Micromote - Amplificateur pour têtes de capteurs optiques
- Micromote - têtes de capteur optique
- Réseaux optiques
Barrages optiques angulaires
Capteurs optoélectroniques
Disponible en:
27 Versions
Les barrages optiques angulaires Balluff BWL constituent une évolution cohérente des barrages optiques à fourche pour les applications plus exigeantes. Leur forme de boîtier spéciale et la géométrie du faisceau permettent une approche et une détection d'objets depuis quasiment toutes les directions.
Des variantes à lumière rouge et laser garantissent de nombreux scénarios d'application : lors du contrôle d'avance d'objets plats et grands, tout comme lors du comptage et de la détection d'objets dans des alimentations complexes et dans le cas de nombreuses autres applications dans l'environnement industriel difficile.
Le montage est très simple, même dans des espaces restreints : l'émetteur et le récepteur sont alignés de façon fixe l'un par rapport à l'autre, ce qui rend inutile les fixations coûteuses pour leur maintien. Mais ce n'est pas tout. Le réglage, nécessitant beaucoup de temps, est également inutile.
Les particularités
- Avec différents types de lumière (lumière rouge, infrarouge, laser), l'idéal pour chaque application
- Boîtier métallique robuste
- Montage extrêmement flexible grâce à la forme coudée
- Résolution optique et fidélité de répétition élevées
- Axe mécanique et optique identique
- Grande sécurité du processus, étant donné que l'émetteur et le récepteur sont alignés de façon fixe l'un par rapport à l'autre
- Le réglage, nécessitant beaucoup de temps, est inutile.
- Grand choix en formes et tailles différentes
Disponibilité
27 Résultats
Code de commande | Prix | Dimensions | Raccordement | Interface | Type de lumière | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
BWL001MBWL 4260A-001-S49 |
728.87 CAD | 10 x 90 x 106 mm | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire | PNP Contact à fermeture (NO) | Infrarouge | |
BWL0001BWL 110110D-I011-S49 |
541.05 CAD | 12 x 150 x 159 mm | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | Infrarouge | |
BWL0003BWL 110110D-L011-S49 |
710.83 CAD | 12 x 150 x 159 mm | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | Lumière rouge | |
BWL0005BWL 110110D-R011-S49 |
258.91 CAD | 12 x 150 x 159 mm | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | Lumière rouge | |
BWL000CBWL 4040D-L011-S49 |
542.99 CAD | 10 x 75 x 84 mm | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | Lumière rouge | |
BWL000FBWL 4040D-R011-S49 |
237.22 CAD | 10 x 75 x 84 mm | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | Lumière rouge | |
BWL000HBWL 4040D-R012-S49 |
343.19 CAD | 10 x 75 x 84 mm | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire | NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | Lumière rouge | |
BWL000JBWL 4040D-R013-S49 |
327.24 CAD | 10 x 75 x 84 mm | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | Lumière rouge | |
BWL000LBWL 5454D-I011-S49 |
375.71 CAD | 10 x 90 x 99 mm | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | Infrarouge | |
BWL000NBWL 5454D-L011-S49 |
555.05 CAD | 10 x 90 x 99 mm | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | Lumière rouge |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.