- Barrages optiques unidirectionnels
- Barrières lumineuses à fourche et barrières lumineuses angulaires
- Barrières lumineuses à réflexion
- Capteurs de couleur
- Capteurs à fibre optique
- Détecteur lumineux
- Détecteurs de contraste
- Détecteurs de luminescence
- Détecteurs optiques de distance
- Micromote - têtes de capteur optique
- Rampes et grilles lumineuses
Cadres optiques
Capteurs optoélectroniques
Disponible en:
2 Séries
Nos cadres optiques BOW sont utilisés dans toutes les applications dans lesquelles des objets doivent non seulement être détectés ponctuellement, mais également dans une zone. Leur grand nombre de rayons disposés parallèlement rend les objets détectables dans une fenêtre large. À cette fin, nos cadres optiques garantissent en tout point du cadre une résolution élevée constante.
Les cadres optiques Balluff sont disponibles en variantes dynamiques et statiques. La version dynamique ne reconnaît que les objets se déplaçant dans la zone active – sans influence aucune par les dispositifs d'alimentation, etc. : L'idéal pour la détection et le comptage d'objets tombant rapidement et aléatoirement.
Les particularités
- Résolution élevée constante dans la totalité de la zone du cadre
- Reconnaissance des petites pièces jusqu'à un diamètre de 0,8 mm
- Boîtier métallique robuste avec connecteur M8 standard
- Sensibilité et longueur de signal de sortie réglables
- Variantes dynamiques et statiques
- Système modulaire avec de nombreuses tailles de cadre
Guide produit pour la reconnaissance d'objets
Dites-nous quelles sont vos exigences et nous vous dirons de quel produit vous avez besoin !
2 Séries
|
Série
|
Fenêtre active (PL× AL) | Type de lumière | Interface | Plus petite pièce typ. | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 × 80 mm, 120 × 80 mm, 120 × 160 mm, 160 × 160 mm, 40 × 80 mm, 80 × 160 mm | Infrarouge | NPN, PNP | 1,50 mm, 1,0 mm dynamique, 1,00 mm, 1,20 mm, 1,2 mm dynamique, 1,5 mm dynamique | ||
| 40 × 40 mm, 80 × 40 mm, 80 × 80 mm, 80 × 120 mm, 120 × 120 mm, 120 × 160 mm, 160 × 160 mm, 160 × 200 mm, 200 × 160 mm, 200 × 200 mm | Infrarouge | NPN, PNP | 2,0 mm (résolution "élevée") |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.