- Capteurs inductifs
- Capteurs capacitifs
- Capteurs magnétiques
- Commutateurs à cames
- Capteurs à ultrasons
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de pression
- Capteurs de température
- Capteurs de débit
- Capteurs de surveillance d'état multifonction
- Affichages de position
- Codeur angulaire
- Détecteurs optiques et barrages optiques
- Détecteurs optiques
- Détecteurs optiques avec suppression d'arrière-plan
- Barrages optiques à réflexion
- Barrages optiques unidirectionnels
- Barrages optiques à fourche
- Barrages optiques angulaires
- Cadres optiques
- Bandes lumineuses
- Capteurs de couleur
- Détecteurs de contraste
- Détecteurs d'électroluminescence
- Amplificateurs pour fibres en plastique ou en verre
- Fibres optiques en plastique ou en verre pour amplificateurs
- Micromote - têtes de capteur optique
- Micromote - Amplificateur pour têtes de capteurs optiques
- Capteurs de distance optoélectroniques
Réseaux optiques
Capteurs optoélectroniques

Disponible en:
5 Versions
Nos réseaux optiques BLG conviennent idéalement pour la mesure de zones de grande taille, le comptage de pièces, la détection de hauteurs de pile (p. ex. de papier) ou pour la mesure de hauteur de palettes. C'est pourquoi ils sont supérieurs aux barrages optiques unidirectionnels classiques qui, en règle générale, ne permettent que des détections ponctuelles.
Les réseaux optiques de Balluff disposent d'une sortie de commutation – p. ex. pour le comptage – et d'une sortie analogique pour les tâches de mesure.
Les particularités
- Différentes longueurs disponibles
- Conviennent également pour de grands objets grâce à une portée allant jusqu'à 2,1 m
- Conviennent idéalement pour le comptage grâce à des temps de réponse courts
- Boîtier métallique robuste
- Lumière infrarouge invisible
- Sortie de commutation (PNP) et sortie analogique (0…10 V)
- Raccordement et montage simples, sans appareil supplémentaire
- Immédiatement opérationnels – ne nécessitent pas de paramétrage
Disponibilité
5 Résultats
Code de commande | Prix | Trajectoires de faisceau, nombre | Longueur active AL 1 | Interface | Portée | Fréquence de commutation | Type de lumière | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BLG0001BLG 1-010-210-050-PV01-SX |
758.32 CAD | 32 | 100 mm |
Analogique, tension 0…10 V PNP Contact à fermeture (NO) |
0...2.1 m | 250 Hz | Infrarouge | |
![]() BLG0003BLG 1-015-210-050-PV01-SX |
848.11 CAD | 48 | 150 mm |
Analogique, tension 0…10 V PNP Contact à fermeture (NO) |
0...2.1 m | 330 Hz | Infrarouge | |
![]() BLG0002BLG 1-010-210-070-PV01-SX |
735.85 CAD | 16 | 100 mm |
Analogique, tension 0…10 V PNP Contact à fermeture (NO) |
0...2.1 m | 250 Hz | Infrarouge | |
![]() BLG0004BLG 1-015-210-070-PV01-SX |
824.58 CAD | 24 | 150 mm |
Analogique, tension 0…10 V PNP Contact à fermeture (NO) |
0...2.1 m | 330 Hz | Infrarouge | |
![]() BLG0005BLG 1-030-210-070-PV01-SX |
1235.14 CAD | 48 | 300 mm |
Analogique, tension 0…10 V PNP Contact à fermeture (NO) |
0...2.1 m | 180 Hz | Infrarouge |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.