- Affichages de position
- Capteurs capacitifs
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de débit
- Capteurs de pression
- Capteurs de surveillance d'état multifonction
- Capteurs de température
- Capteurs inductifs
- Capteurs magnétiques
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs à ultrasons
- Codeur angulaire
- Commutateurs à cames
- Amplificateurs pour fibres en plastique ou en verre
- Bandes lumineuses
- Barrages optiques angulaires
- Barrages optiques unidirectionnels
- Barrages optiques à fourche dans un boîtier métallique
- Barrages optiques à réflexion
- Cadres optiques
- Capteurs de couleur
- Capteurs de distance optoélectroniques
- Détecteurs d'électroluminescence
- Détecteurs de contraste
- Détecteurs optiques
- Détecteurs optiques avec suppression d'arrière-plan
- Fibres optiques en plastique ou en verre pour amplificateurs
- Fourches optiques dans un boîtier en plastique
- Micromote - Amplificateur pour têtes de capteurs optiques
- Micromote - têtes de capteur optique
- Réseaux optiques
Disponibilité
474 Résultats
Code de commande | Prix | Principe de fonctionnement optique | Dimensions | Interface | Portée | Type de lumière | Raccordement | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOS0082BOS 26K-NA-1HC-S4-C |
296.68 CAD | Détecteur optique, Triangulation | 17 x 50 x 50 mm |
NPN Contact à fermeture (NO) NPN Contact à ouverture (NF) |
30...300 mm | LED Lumière rouge | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | |
BOS0089BOS 26K-PA-1HC-S4-C |
275.04 CAD | Détecteur optique, Triangulation | 17 x 50 x 50 mm |
PNP Contact à fermeture (NO) PNP Contact à ouverture (NF) |
30...300 mm | LED Lumière rouge | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | |
BOS008ABOS 26K-PA-1IE-S4-C |
296.68 CAD | Détecteur optique, Triangulation | 17 x 50 x 50 mm |
PNP Contact à fermeture (NO) PNP Contact à ouverture (NF) |
150...600 mm | Infrarouge | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | |
BOS008EBOS 26K-PA-1LHB-S4-C |
698.31 CAD | Détecteur optique, Triangulation | 17 x 50 x 50 mm |
PNP Contact à fermeture (NO) PNP Contact à ouverture (NF) |
30...150 mm | Laser Lumière rouge | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | |
BOS008FBOS 26K-PA-1LHC-S4-C |
698.31 CAD | Détecteur optique, Triangulation | 17 x 50 x 50 mm |
PNP Contact à fermeture (NO) PNP Contact à ouverture (NF) |
50...300 mm | Laser Lumière rouge | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | |
BOS008MBOS 26K-PA-1QE-S4-C |
305.63 CAD | Barrage optique à réflexion | 17 x 50 x 50 mm |
PNP Contact à fermeture (NO) PNP Contact à ouverture (NF) |
0...5.5 m | LED Lumière rouge | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | |
BOS00EMBLS 18KF-XX-1LT-S4-L |
171.63 CAD | Barrage optique unidirectionnel (émetteur) | Ø 18 x 71.5 mm | 0...60 m | Laser Lumière rouge | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | ||
BOS00K3BOS 18KF-PA-1QD-S4-C |
84.54 CAD | Barrage optique à réflexion | Ø 18 x 81.5 mm |
PNP Contact à fermeture (NO) PNP Contact à ouverture (NF) |
0...4.5 m | LED Lumière rouge | Connecteur | |
BOS00K9BOS 18KF-PA-1XA-S4-C |
83.46 CAD | Détecteur optique, énergétique | Ø 18 x 71.5 mm |
PNP Contact à fermeture (NO) PNP Contact à ouverture (NF) |
0...100 mm | LED Infrarouge | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | |
BOS00LMBOS 18KW-PA-1LQH-S4-C |
186.49 CAD | Barrage optique à réflexion | Ø 18 x 93.5 mm |
PNP Contact à fermeture (NO) PNP Contact à ouverture (NF) |
0...9 m | Laser Lumière rouge | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.