- Affichages de position
- Capteurs capacitifs
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de débit
- Capteurs de pression
- Capteurs de surveillance d'état multifonction
- Capteurs de température
- Capteurs inductifs
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs optoélectroniques
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs à ultrasons
- Codeur angulaire
- Commutateurs à cames
- Capteurs de champ magnétique cylindriques
- Capteurs magnétiques avec points d'action réglables
- Capteurs magnétiques pour plusieurs formes de rainures
- Capteurs magnétiques pour rainure en T
- Capteurs magnétiques pour rainure et guidage à profil trapèze
- Capteurs magnétiques pour vérins cylindriques
- Capteurs magnétiques pour vérins à tirant
- Système de mesure de position magnétique
- Version un connecteur avec deux capteurs magnétiques BMF
Capteurs magnétiques pour rainure en C
Capteurs magnétiques
Disponible en:
94 Versions
Nos capteurs magnétiques BMF pour rainure en C se distinguent par leur maintien particulièrement ferme. Ils peuvent être montés noyés, si bien qu'ils sont également adaptés aux applications critiques en terme de place. Étant donné que tous les capteurs peuvent être insérés par le dessus, il s'adaptent également dans les vérins dans lesquels les extrémités de rainure sont fermées et lorsqu'une introduction latérale n'est pas possible.
Balluff propose également des modèles extrêmement courts, qui s'adaptent de façon optimale à chaque pince et à tous les vérins à faible course. Les capteurs détectent sans contact la position du piston à travers la paroi de vérin. Le système peut être utilisé pour les vérins et les pinces aussi bien avec des aimants puissants qu'avec des aimants faibles.
Les particularités
- Comportement de commutation fiable
- Point d'action précis
- Sans usure, puisque sans contact
- Insensibilité à la saleté
- Hystérésis réduit
Disponibilité
94 Résultats
Code de commande | Prix | Matériau du boîtier | Dimensions | Interface | Raccordement | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
BMF0002BMF 204K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
54.14 CAD | PA 12 | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.30 m, PUR | |
BMF0003BMF 204K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
54.86 CAD | PA 12 | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.50 m, PUR | |
BMF0039BMF 303K-PO-C-2A-SA2-S49-00,3 |
105.23 CAD | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Contact à ouverture (NF) | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.30 m, PUR | |
BMF00A2BMF 214K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
54.14 CAD | PA 12 | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.30 m, PUR | |
BMF00A4BMF 214K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3 |
81.62 CAD | PA 12 | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.30 m, PUR | |
BMF00A6BMF 204K-PS-C-2A-SA2-S4-00,3 |
55.7 CAD | PA 12 | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.30 m, PUR | |
BMF00M4BMF 214K-PS-C-2A-SA93-S49-00,3 |
100.89 CAD | PA 12 | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.30 m, PUR | |
BMF00P0BMF 423K-AAPS-C-2-P0-S49-00,3 |
58.01 CAD | PA 12 | 3.6 x 2.9 x 24 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.3 m, PUR | |
BMF00P3BMF 423K-AAPS-C-2-P0-S4-00,3 |
111.17 CAD | PA 12 | 24 x 2.9 x 24 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.3 m, PUR | |
BMF0001BMF 204K-PS-C-2A-PU-02 |
53.63 CAD | PA 12 | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | Câble, 2.00 m, PUR |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.