- Capteurs inductifs
- Capteurs capacitifs
- Capteurs optoélectroniques
- Commutateurs à cames
- Capteurs à ultrasons
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de pression
- Capteurs de température
- Capteurs de débit
- Capteurs de surveillance d'état multifonction
- Affichages de position
- Codeur angulaire
- Capteurs magnétiques pour rainure en C
- Capteurs magnétiques pour plusieurs formes de rainures
- Capteurs magnétiques pour vérins à tirant
- Version un connecteur avec deux capteurs magnétiques BMF
- Capteurs de champ magnétique cylindriques
- Capteurs magnétiques avec points d'action réglables
- Capteurs magnétiques pour vérins cylindriques
- Capteurs magnétiques pour rainure et guidage à profil trapèze
- Système de mesure de position magnétique
Capteurs magnétiques pour rainure en T
Capteurs magnétiques

Disponible en:
161 Versions
Nos capteurs magnétiques pour rainure en T peuvent être montés directement dans la rainure et se distinguent par leur maintien particulièrement ferme. Ils peuvent être montés noyés, si bien qu'ils sont également adaptés aux applications critiques en terme de place.
En outre, Balluff vous propose des modèles extrêmement courts pour des possibilités d'utilisation flexibles. Les capteurs détectent sans contact la position du piston à travers la paroi de vérin. Le système peut être utilisé pour les vérins et les pinces aussi bien avec des aimants puissants qu'avec des aimants faibles.
Grâce aux LED particulièrement lumineuses, vous reconnaissez l'état de commutation des capteurs de façon sûre, même à une grande distance. Les capteurs magnétiques pour rainure en T sont également disponibles dans un boîtier métallique pour une utilisation dans un environnement très difficile, par exemple en présence de projections de soudure ou d'étincelles. Ou avec une électronique sensible aux champs magnétiques, tel que c'est le cas pour l'environnement industriel avec des courants de soudage élevés.
Les particularités
- Comportement de commutation fiable grâce à un point d'action précis
- Sans usure, puisque sans contact
- Insensibilité à la saleté
Disponibilité
161 Résultats
Code de commande | Prix | Matériau du boîtier | Dimensions | Interface | Raccordement | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BMF00MPBMF 415KW-HAKKI-W-5-P3-02 |
162.36 CAD | PA 12 | 5 x 6.4 x 34 mm |
IO-Link 1.1 E/S configurables Contact à fermeture/ouverture (NO/NF) |
Câble, 2 m, TPU | |
![]() BMF00MZBMF 415KW-HAKKI-W-5-P3-S4-00,3 |
176.50 CAD | PA 12 | 5 x 6.4 x 34 mm |
IO-Link 1.1 E/S configurables Contact à fermeture/ouverture (NO/NF) |
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 300 mm, TPU | |
![]() BMF00N8BMF 415KW-HAKKI-W-5-S0-S4-00,3 |
176.50 CAD | PA 12 | 5 x 6.4 x 34 mm |
IO-Link 1.1 E/S configurables Contact à fermeture/ouverture (NO/NF) |
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 300 mm, Silicone | |
![]() BMF00N3BMF 415KW-HAPS-W-5-S0-02 |
124.59 CAD | PA 12 | 5 x 6.4 x 34 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | Câble, 2 m, Silicone | |
![]() BMF00NCBMF 415KW-HAKKI-W-5-P0-02 |
162.36 CAD | PA 12 | 5 x 6.4 x 34 mm |
IO-Link 1.1 E/S configurables Contact à fermeture/ouverture (NO/NF) |
Câble, 2 m, TPU | |
![]() BMF00NLBMF 415KW-HAKKI-W-5-P0-S4-00,3 |
176.50 CAD | PA 12 | 5 x 6.4 x 34 mm |
IO-Link 1.1 E/S configurables Contact à fermeture/ouverture (NO/NF) |
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 300 mm, TPU | |
![]() BMF00NHBMF 415KW-HAKKI-W-5-P0-S75-00,3 |
172.60 CAD | PA 12 | 5 x 6.4 x 34 mm |
IO-Link 1.1 E/S configurables Contact à fermeture/ouverture (NO/NF) |
Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 300 mm, TPU | |
![]() BMF00MUBMF 415KW-HAKKI-W-5-P3-S75-00,3 |
172.60 CAD | PA 12 | 5 x 6.4 x 34 mm |
IO-Link 1.1 E/S configurables Contact à fermeture/ouverture (NO/NF) |
Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 300 mm, TPU | |
![]() BMF00N2BMF 415KW-HAKKI-W-5-S0-02 |
162.36 CAD | PA 12 | 5 x 6.4 x 34 mm |
IO-Link 1.1 E/S configurables Contact à fermeture/ouverture (NO/NF) |
Câble, 2 m, Silicone | |
![]() BMF00NMBMF 415KW-HAPS-W-5-P0-S4-00,3 |
135.06 CAD | PA 12 | 5 x 6.4 x 34 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 300 mm, TPU |