- Capteurs inductifs
- Capteurs capacitifs
- Capteurs optoélectroniques
- Commutateurs à cames
- Capteurs à ultrasons
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de pression
- Capteurs de température
- Capteurs de débit
- Capteurs de surveillance d'état multifonction
- Affichages de position
- Codeur angulaire
- Capteurs magnétiques pour rainure en T
- Capteurs magnétiques pour rainure en C
- Capteurs magnétiques pour plusieurs formes de rainures
- Capteurs magnétiques pour vérins à tirant
- Version un connecteur avec deux capteurs magnétiques BMF
- Capteurs de champ magnétique cylindriques
- Capteurs magnétiques avec points d'action réglables
- Capteurs magnétiques pour rainure et guidage à profil trapèze
- Système de mesure de position magnétique
Capteurs magnétiques pour vérins cylindriques
Capteurs magnétiques

Disponible en:
75 Versions
À l'aide des colliers de serrage et des brides de fixation adéquats, nos capteurs magnétiques BMF pour vérin cylindrique peuvent être intégrés de façon fiable dans diverses applications. Le concept bien pensé de bride de fixation est adapté pour la plupart des types de vérins avec un diamètre de piston allant jusqu'à 80 mm. La position du piston est détectée sans contact à travers la paroi de vérin.
Les particularités
- Diamètre de piston jusqu'à 80 mm
- Comportement de commutation fiable grâce à un point d'action précis
- Sans usure, puisque sans contact
- Insensibilité à la saleté
- Maintien sûr
- Montage rapide
Disponibilité
75 Résultats
Code de commande | Prix | Matériau du boîtier | Dimensions | Sortie de commutation | Raccordement | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BMF0026BMF 21K-PS-C-2-PU-02 |
116.13 CAD | PBT | 33 x 23 x 11 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | Câble, 2.00 m, PUR | |
![]() BMF0027BMF 21K-PS-C-2-PU-03 |
117.40 CAD | PBT | 33 x 23 x 11 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | Câble, 3.00 m, PUR | |
![]() BMF0039BMF 303K-PO-C-2A-SA2-S49-00,3 |
97.23 CAD | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Contact à ouverture (NF) | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.30 m, PUR | |
![]() BMF003UBMF 303K-PS-C-2A-PU-02 |
121.46 CAD | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | Câble, 2.00 m, PUR | |
![]() BMF003YBMF 303K-PS-C-2A-PU-05 |
99.58 CAD | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | Câble, 5.00 m, PUR | |
![]() BMF0040BMF 303K-PS-C-2A-S4-00,5 |
104.75 CAD | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.50 m, PUR | |
![]() BMF0044BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
98.07 CAD | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.50 m, PUR | |
![]() BMF0049BMF 303K-PS-C-2A-SA6-S49-00,3 |
185.09 CAD | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.30 m, PUR | |
![]() BMF00LLBMF 303K-PS-C-2A-SA7-PU-01 |
171.39 CAD | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | Câble, 1.00 m, PUR | |
![]() BMF004CBMF 303K-PS-C-2A-SA7-S49-00,3 |
96.59 CAD | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.30 m, PUR |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.