- Affichages de position
- Capteurs capacitifs
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de débit
- Capteurs de pression
- Capteurs de surveillance d'état multifonction
- Capteurs de température
- Capteurs inductifs
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs optoélectroniques
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs à ultrasons
- Codeur angulaire
- Commutateurs à cames
- Capteurs de champ magnétique cylindriques
- Capteurs magnétiques avec points d'action réglables
- Capteurs magnétiques pour rainure en C
- Capteurs magnétiques pour rainure en T
- Capteurs magnétiques pour rainure et guidage à profil trapèze
- Capteurs magnétiques pour vérins cylindriques
- Capteurs magnétiques pour vérins à tirant
- Système de mesure de position magnétique
- Version un connecteur avec deux capteurs magnétiques BMF
Capteurs magnétiques pour plusieurs formes de rainures
Capteurs magnétiques
Disponible en:
93 Versions
Nos capteurs magnétiques avec système de fixation flexible sont adaptés pour toutes les formes de rainures, telles que rainures en T, en C, circulaires ou à profil trapèze. Ils peuvent toutefois être adaptés à quasiment tous les types de vérin, indépendamment du fabricant, à l'aide de brides de fixation spéciales. Vous disposez ainsi systématiquement d'un outil fiable pour la détection de position sur les pinces et les vérins pneumatiques. La flexibilité, une caractéristique essentielle.
Par ailleurs, le point d'action n'est ajusté qu'une seule fois et reste conservé en cas de remplacement de capteurs, De cette manière, vous améliorez la fiabilité de votre installation, en ce sens que le remplacement de capteurs est facilité et plus sûr même aux endroits difficilement accessibles. Effet secondaire bienvenu : grâce à nos types de capteurs utilisables de façon universelle, vous économisez de l'espace de stockage et pouvez réduire vos coûts.
Les particularités
- Un seul capteur pour les vérins pneumatiques
- Comportement de commutation fiable
- Point d'action imperdable
- Sans usure, puisque sans contact
- Maintien optimal grâce à des éléments de fixation en métal
Disponibilité
93 Résultats
Code de commande | Prix | Matériau du boîtier | Dimensions | Sortie de commutation | Raccordement | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
BMF0039BMF 303K-PO-C-2A-SA2-S49-00,3 |
105.23 CAD | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Contact à ouverture (NF) | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.30 m, PUR | |
BMF0058BMF 305K-PS-C-2-S4-00,2 |
105.39 CAD | LCP | 33.5 x 5 x 10.5 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.20 m, PUR | |
BMF005HBMF 305K-PS-C-2-S49-00,2 |
103.05 CAD | LCP | 33.5 x 5 x 10.5 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.20 m, PUR | |
BMF0063BMF 305K-R-PS-F-3-S49-00,2 |
39.81 CAD | LCP | 33.5 x 5 x 10.5 mm | Détecteur Reed, polarisé Contact à fermeture (NO) | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.20 m, PUR | |
BMF001EBMF 103K-PS-C-2A-PU-02 |
101.13 CAD | PBT | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | Câble, 2.00 m, PUR | |
BMF001FBMF 103K-PS-C-2A-PU-03 |
102.23 CAD | PBT | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | Câble, 3.00 m, PUR | |
BMF001KBMF 103K-PS-C-2A-S4-00,5 |
162.19 CAD | PBT | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.50 m, PUR | |
BMF001LBMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
118.07 CAD | PBT | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.30 m, PUR | |
BMF001MBMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
119.01 CAD | PBT | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.50 m, PUR | |
BMF001PBMF 103K-PS-C-2A-SA7-S49-00,3 |
114.42 CAD | LCP | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.30 m, PUR |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.