- Affichages de position
- Capteurs capacitifs
- Capteurs de débit
- Capteurs de pression
- Capteurs de surveillance d'état multifonction
- Capteurs de température
- Capteurs inductifs
- Capteurs magnétiques
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs optoélectroniques
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs à ultrasons
- Codeur angulaire
- Commutateurs à cames
Capteurs d'inclinaison avec un axe de mesure
Capteurs d'inclinaison
Disponible en:
24 Versions
Les capteurs d'inclinaison BSI dotés d'un axe de mesure vous offrent la possibilité de mesurer sur un axe selon un angle de 360°. Vous pouvez ainsi surveiller de façon fiable les mouvements rotatifs et effectuer un ajustement continu. C'est pourquoi ces capteurs sont parfaitement adaptés pour une régulation optimale du processus.
À cette fin, les composants monoaxe sont disponibles avec deux principes de mesure différents : Les capteurs d'inclinaison à fluide, lorsque vous avez besoin d'une grande précision sur la totalité de la plage de mesure et de température, et les capteurs d'inclinaison MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) pour les applications exigeant une flexibilité supérieure.
Les particularités
À fluide
- Interfaces Modbus et 4…20 mA disponibles
- Fidélité de répétition et précision élevées
- Dérive thermique extrêmement faible
- Boîtier métallique robuste et compact
- Montage simple – quatre trous de fixation sur le boîtier
MEMS
- Agrément UL et CE
- Interfaces : 4…20 mA, 0…10 V
- Grand choix de plages de mesure différentes
- Montage flexible grâce à la fonction de centrage (calibrage)
- Deux variantes pour des exigences différentes
- Peu encombrant grâce à une forme compacte
Disponibilité
24 Résultats
Code de commande | Prix | Principe de mesure | Plage de mesure | Axes de mesure | Interface | Raccordement | Matériau du boîtier | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSI000RBSI Q41K0-XB-MXS090-S92 |
394.23 CAD | Système de mesure MEMS | -90...90° | 1 | Analogique, courant 4…20 mA | Connecteur, M12x1 | Plastique | |
BSI0002BSI R11A0-XB-CXS045-S75G |
1304.88 CAD | Système de mesure à fluide | -45...45° | 1 | Analogique, courant 4…20 mA | Connecteur, M8x1 | Aluminium | |
BSI0004BSI R11A0-XB-CXP360-S75G |
1304.88 CAD | Système de mesure à fluide | 0...360° | 1 | Analogique, courant 4…20 mA | Connecteur, M8x1 | Aluminium | |
BSI000MBSI Q41K0-XA-MXS015-S92 |
394.23 CAD | Système de mesure MEMS | -15...15° | 1 | Analogique, tension 0…10 V | Connecteur, M12x1 | Plastique | |
BSI000NBSI Q41K0-XA-MXS030-S92 |
394.23 CAD | Système de mesure MEMS | -30...30° | 1 | Analogique, tension 0…10 V | Connecteur, M12x1 | Plastique | |
BSI000PBSI Q41K0-XB-MXS045-S92 |
394.23 CAD | Système de mesure MEMS | -45...45° | 1 | Analogique, courant 4…20 mA | Connecteur, M12x1 | Plastique | |
BSI000TBSI Q41K0-XA-MXS045-S92 |
394.23 CAD | Système de mesure MEMS | -45...45° | 1 | Analogique, tension 0…10 V | Connecteur, M12x1 | Plastique | |
BSI000UBSI Q41K0-XA-MXS090-S92 |
394.23 CAD | Système de mesure MEMS | -90...90° | 1 | Analogique, tension 0…10 V | Connecteur, M12x1 | Plastique | |
BSI0015BSI R65K0-XB-MXP360-S115 |
694.88 CAD | Système de mesure MEMS | 0...360° | 1 | Analogique, courant 4…20 mA | Connecteur, M12x1 | Plastique | |
BSI0016BSI R65K0-XA-MXP360-S115 |
694.88 CAD | Système de mesure MEMS | 0...360° | 1 | Analogique, tension 0…10 V | Connecteur, M12x1 | Plastique |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.