- Affichages de position
- Capteurs capacitifs
- Capteurs de débit
- Capteurs de pression
- Capteurs de surveillance d'état multifonction
- Capteurs de température
- Capteurs inductifs
- Capteurs magnétiques
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs optoélectroniques
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs à ultrasons
- Codeur angulaire
- Commutateurs à cames
Capteurs d'inclinaison avec deux axes de mesure
Capteurs d'inclinaison
Disponible en:
16 Versions
Nos capteurs d'inclinaison à deux axes BSI sont des capteurs MEMS ("Micro Electro Mechanical Systems"). Ils disposent de puces compactes dotées de structures microélectromécaniques, qui se déplacent avec l'inclinaison en fonction de l'attraction terrestre. L'exploitation est effectuée au moyen d'un principe de mesure capacitif.
Ainsi, un seul capteur suffit pour réaliser un contrôle de la position de composants machine sur deux axes ; en outre, le grand nombre de plages de mesure différentes garantit une précision optimale pour chaque application.
Les particularités
- Agrément UL et CE
- Interfaces : 4…20 mA, 0…10 V
- Montage flexible grâce à la fonction de centrage (calibrage)
- Deux variantes pour des exigences différentes
- Peu encombrant grâce à une forme compacte
16 Résultats
Code de commande | Prix | Principe de mesure | Plage de mesure | Axes de mesure | Interface | Raccordement | Matériau du boîtier | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSI000ABSI R65K0-XA-MYS015-S115 |
717.6 CAD | Système de mesure MEMS | -15...15° | 2 | 2x Analogique, tension 0…10 V | Connecteur, M12x1 | Plastique | |
BSI000WBSI Q41K0-XB-MYS015-S92 |
418.62 CAD | Système de mesure MEMS | -15...15° | 2 | 2x Analogique, courant 4…20 mA | Connecteur, M12x1 | Plastique | |
BSI000YBSI Q41K0-XB-MYS030-S92 |
418.62 CAD | Système de mesure MEMS | -30...30° | 2 | 2x Analogique, courant 4…20 mA | Connecteur, M12x1 | Plastique | |
BSI0012BSI Q41K0-XB-MYS090-S92 |
418.62 CAD | Système de mesure MEMS | -90...90° | 2 | 2x Analogique, courant 4…20 mA | Connecteur, M12x1 | Plastique | |
BSI0006BSI R65K0-XB-MYS015-S115 |
717.6 CAD | Système de mesure MEMS | -15...15° | 2 | 2x Analogique, courant 4…20 mA | Connecteur, M12x1 | Plastique | |
BSI0007BSI R65K0-XB-MYS030-S115 |
717.6 CAD | Système de mesure MEMS | -30...30° | 2 | 2x Analogique, courant 4…20 mA | Connecteur, M12x1 | Plastique | |
BSI0008BSI R65K0-XB-MYS045-S115 |
717.6 CAD | Système de mesure MEMS | -45...45° | 2 | 2x Analogique, courant 4…20 mA | Connecteur, M12x1 | Plastique | |
BSI0009BSI R65K0-XB-MYS090-S115 |
717.6 CAD | Système de mesure MEMS | -90...90° | 2 | 2x Analogique, courant 4…20 mA | Connecteur, M12x1 | Plastique | |
BSI000CBSI R65K0-XA-MYS030-S115 |
717.6 CAD | Système de mesure MEMS | -30...30° | 2 | 2x Analogique, tension 0…10 V | Connecteur, M12x1 | Plastique | |
BSI000EBSI R65K0-XA-MYS045-S115 |
717.6 CAD | Système de mesure MEMS | -45...45° | 2 | 2x Analogique, tension 0…10 V | Connecteur, M12x1 | Plastique |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.