- Affichages de position
- Capteurs capacitifs
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de débit
- Capteurs de pression
- Capteurs de surveillance d'état multifonction
- Capteurs de température
- Capteurs inductifs
- Capteurs magnétiques
- Capteurs optoélectroniques
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs à ultrasons
- Codeur angulaire
- Commutateurs à cames
- Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour environnements extrêmes
- Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour l'hydraulique industrielle
- Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour l'hydraulique mobile
- Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour les longues distances
- Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour zones à atmosphère explosible
- Systèmes de mesure de position magnétostrictifs redondants
- Systèmes de mesure de position magnétostrictifs – modèle profilé
Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour la mesure de niveau dans le domaine hygiénique
Capteurs magnétostrictifs
Disponible en:
2 Versions
Nos systèmes magnétostrictifs BTL-SF, destinés à la mesure de niveau continue et précise, surveillent les applications nécessitant une hygiène extrême. Elle est constituée d'acier inoxydable anticorrosion, avec une qualité de surface élevée et des arêtes arrondies. Ils répondent ainsi aux normes d'hygiène internationales les plus strictes et vous permettent de mettre en œuvre facilement les exigences strictes de l'industrie alimentaire, par exemple.
Les particularités
- 100 % acier inoxydable pour les normes les plus strictes en matière d'hygiène et une grande longévité
- Résistent à la stérilisation (SIP) et au nettoyage (CIP)
- Mesure avec une précision constante dans le domaine du µm pour une qualité de remplissage élevée
- Valeurs de niveau fiables grâce à la compensation de la mousse
- Certificats internationaux tels que les normes 3-A Sanitary, FDA et EHEDG
- Fixation Tri-Clamp
- Sans usure, puisque sans contact
2 Résultats
Code de commande | Interface | Longueur de mesure | Version mécanique | Température ambiante | Écart de linéarité | Utilisation | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTL7 -SF- Series - Analog CurrentBTL7 -SF- Series - Analog Current |
Analogique, courant | 50...2500 mm | Fixation Tri-Clamp 1 1/2" | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…2500: ± 0.01% FS | Mesure de niveau de remplissage, Applications hygiéniques | |
BTL7 -SF- Series - Analog VoltageBTL7 -SF- Series - Analog Voltage |
Analogique, tension | 50...2500 mm | Fixation Tri-Clamp 1 1/2" | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…2500: ± 0.01% FS | Mesure de niveau de remplissage, Applications hygiéniques |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.