Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?

Toujours rester à jour

Avec nos e-mailings, vous recevrez des informations régulières sur les produits, les événements, les services et Balluff.

INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire
Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour l'hydraulique mobile

Capteurs magnétostrictifs

Disponible en:

3 Versions

Les systèmes de mesure de position pour l'hydraulique mobile trouvent leur application la plus importante dans les vérins hydrauliques pour le retour de position pour la technologie de levage et d'élévation dans les machines mobiles. Grâce à leur conception compacte, les capteurs sont entièrement installés dans la zone de pression du vérin hydraulique et ont la même résistance à la pression que le vérin lui-même.

Les caractéristiques spéciales

  • haute résolution
  • longueurs de mesure jusqu'à 2540 mm
  • signaux de sortie programmables - inversion, configuration et documentation de la plage de mesure
  • sans usure, comme sans contact - pas de temps d'arrêt, longue durée de vie
  • interfaces multiples - analogiques et numériques
  • intégration simple du cylindre - design compact

3 Versions

Code de commande
Interface Longueur de mesure Version mécanique Température ambiante Écart de linéarité Utilisation
Actions
Impulsion numérique 50...2540 mm Fixation ajustement 48h7 -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS (typ.± 0.02% FS) Entièrement intégré dans le vérin hydraulique
Analogique, tension 50...2540 mm Fixation ajustement 48h7 -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS (typ.± 0.02% FS)
Entièrement intégré dans le vérin hydraulique
Analogique, courant 50...2540 mm Fixation ajustement 48h7 -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS (typ.± 0.02% FS)
Entièrement intégré dans le vérin hydraulique
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?