Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?

Toujours rester à jour

Avec nos e-mailings, vous recevrez des informations régulières sur les produits, les événements, les services et Balluff.

INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire
Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Détecteurs radar pour la détection d'objets et la mesure de distance

Radar sensors

Disponible en:

1 Versions

Avec le capteur radar Balluff BRS en boîtier M30, Balluff établit de nouvelles normes en matière de détection industrielle. Ce capteur qui utilise la technologie de pointe basée sur le radar 122 GHz a été spécialement développé pour des applications jusqu'alors inaccessibles ou soumises à des restrictions. Il s'agit du premier capteur radar au monde à combiner les avantages de la technologie radar pour la détection d'objets en champ proche et la mesure précise de la distance .

Grâce à son boîtier robuste M30 avec protection IP69K ainsi qu'à ses interfaces IO-Link et analogiques, le capteur radar M30 est parfaitement équipé pour une utilisation industrielle.

Grande flexibilité grâce à l'IO-Link et à l'interface analogique

L'interface IO-Link permet une intégration aisée aux systèmes de contrôle modernes, un paramétrage flexible et la transmission des données de diagnostic. Associé à l'interface analogique, le capteur radar M30 offre une flexibilité totale : communication numérique lorsque cela est possible et signal analogique si nécessaire.

Détails techniques et avantages du capteur radar M30

  • Haute précision et résolution ainsi qu'une excellente séparation des objets – détection fiable même des plus petites pièces
  • Fréquence de mesure jusqu'à 1 kHz - plus de 100.000 objets détectables par heure
  • Zone aveugle de seulement 300 mm (en fonction de l'objet cible et des conditions environnementales)
  • Lobe de détection étroit de seulement 10° (élévation et azimut) - focalisation optimale sur l'objet cible
  • Boîtier M30 robuste IP69K - résistant aux environnements les plus difficiles
  • Capteur radar avec technologie IO-Link et interface analogique - pour une flexibilité maximale dans le paramétrage et le type de sortie

1 Versions

Code de commande
Prix Matériau du boîtier Modèle Portée / plage de mesure
Actions
Acier inoxydable (1.4404)
PEEK
M30x1,5 15000 mm
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?