Appareil de lecture/écriture BF mobiles (70/455 kHz)
BF (70/455 kHz)
Disponible en:
0 Versions
Nos terminaux portables BF sont parfaitement adaptés pour la lecture et l'écriture mobiles de supports de données BIS C. Ils sont utilisés pour le contrôle qualité manuel ou pour la documentation de travaux de maintenance.
La transmission de données s'effectue via une connexion WLAN, Bluetooth ou USB câblée. Les terminaux portables peuvent être étendus d'un lecteur de codes à barres 1D ou 2D. Ils fournissent des résultats fiables également dans de mauvaises conditions d'éclairage et dans des environnements difficiles.
Les particularités
- Système d'exploitation Windows CE® V6.0
- Différentes variantes d'antenne, en fonction de la sélection de supports de données
- Portée dépendant de la variante d'antenne
- Bloc chargeur et stylet fournis
- Ordinateur mobile Zebra Workabout Pro 4 performant en tant qu'amplificateur
- Logiciel Balluff préinstallé (SDK – "Software Development Kit")
- Écran tactile couleur de grande taille
- Accessoires optionnels : Station d'accueil et poignée pistolet pour un travail ergonomique
- Logiciel personnalisé sur demande
0 Versions
Code de commande | Prix | Température ambiante | Classe de protection | Principe de fonctionnement | Forme d'antenne | Actions |
---|
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.