Têtes de lect./écrit. BF (70/455 kHz) avec unité d'exploit. intégr.
BF (70/455 kHz)
Disponible en:
0 Versions
Nos têtes de lecture/écriture avec unité d'exploitation intégrée réunissent tout dans un unique boîtier : antenne, électronique et interface. Pour une programmation simple et rapide des supports de données, vous pouvez utiliser gratuitement le logiciel PC BIS Cockpit. En guise d'alternative, les supports de données peuvent également être programmés via une unité d'exploitation avec port série et protocole Balluff 007.
Les particularités
- BIS C-60R : le système à lecture seule ("read only") le plus simple pour les applications non complexes
- Disponibilité en parallèle de l'information 8 bits sans composants supplémentaires
- 3 octets par valeur utilisés systématiquement à partir de l'adresse 0
- Les octets restants sur le support de données peuvent être utilisés à d'autres fins (avec les unités d'exploitation appropriées)
0 Versions
Code de commande | Prix | Dimensions | Matériau du boîtier | Interface | Température ambiante | Actions |
---|
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.