Terminaux portables BF (125 kHz)
BF (125 kHz)
Disponible en:
0 Versions
Nos terminaux portables BF se prêtent remarquablement à la lecture et à l'écriture mobiles de supports de données BIS L. Ils sont utilisés pour le contrôle qualité manuel ou pour la documentation des travaux de maintenance.
Les terminaux portables proposés par Balluff utilisent pour la transmission de données le réseau local sans fil (WLAN), Bluetooth ou un port USB câblé. Ils sont modulaires, peuvent être complétés d'un lecteur de codes à barres 1D ou 2D et fonctionnent avec une précision et une fiabilité absolues, même dans de mauvaises conditions d'éclairage et dans des environnements difficiles.
Les particularités
- Système d'exploitation Windows CE® V6.0
- Selon le choix des supports de données, différentes variantes d'antenne sont disponibles
- Portée dépendant de la variante d'antenne
- Bloc chargeur et stylet fournis
- Ordinateur mobile Zebra Workabout Pro 4 performant en tant qu'amplificateur
- Logiciel Balluff préinstallé (SDK – "Software Development Kit")
- Écran tactile couleur de grande taille
- Accessoires optionnels : Station d'accueil et poignée pistolet pour un travail ergonomique
- Logiciel personnalisé sur demande
0 Versions
Code de commande | Prix | Température ambiante | Classe de protection | Principe de fonctionnement | Actions |
---|
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.