Appareils de lect./écrit. HF mobiles (13,56 MHz)
HF (13,56 MHz)

Disponible en:
0 Versions
Nos terminaux portables HF sont conçus pour les supports de données BIS M. Ils se prêtent remarquablement pour le contrôle qualité manuel ou pour la documentation des travaux de maintenance. La transmission de données s'effectue via une connexion WLAN, Bluetooth ou USB câblée.
Les terminaux portables modulaires peuvent être étendus d'un lecteur de codes à barres 1D ou 2D. Les données sont saisies de façon fiable, y compris dans de mauvaises conditions d'éclairage et dans des environnements difficiles.
Les particularités
- Système d'exploitation Windows CE® V6.0
- Différentes variantes d'antenne, en fonction de la sélection de supports de données
- Portée dépendant de la variante d'antenne
- Bloc chargeur et stylet fournis
- Ordinateur mobile Zebra Workabout Pro 4 performant en tant qu'amplificateur
- Logiciel Balluff préinstallé (SDK – "Software Development Kit")
- Écran tactile couleur de grande taille
- Accessoires optionnels : Station d'accueil et poignée pistolet pour un travail ergonomique
- Logiciel personnalisé sur demande
Disponibilité
0 Résultats
Code de commande | Prix | Température ambiante | Classe de protection | Principe de fonctionnement | Actions |
---|
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.