Modules de communication HF (13,56 MHz)

HF (13,56 MHz)

Disponible en:

0 Versions

Les modules de communication HF / passerelles (13,56 MHz) proposés par Balluff servent à la liaison point-à-point ou en tant que connexion bus. Ils sont intégrés directement dans votre installation via l'interface série d'un ordinateur hôte (RS232) ou sur une interface bus appropriée.

Au moyen de leur interface RS485, cela permet de constituer un sous-réseau comprenant jusqu'à 16 utilisateurs. Des têtes de lecture/écriture (HF) adaptées à cette topologie de bus Subnet 16-TM sont également disponibles : Nos solutions des types BIS M-410, BIS M-411 et BIS M-620 disposent d'une unité d'exploitation intégrée ainsi que d'interfaces RS485 Subnet 16 correspondantes.

Les particularités

  • Une carte de communication pour jusqu'à 16 têtes de lecture
  • Construction très compacte
  • Boîtiers robustes en IP67 : Utilisation fiable dans l'environnement difficile
  • Mise en service simple et durées d'immobilisation minimales grâce aux visualisations d'état directement sur le boîtier du lecteur
  • Solutions disponibles également pour de grandes portées de lecture

0 Versions

Code de commande Prix Dimensions Interface Tension d'emploi Ub Température ambiante
Actions