Produits
Produits
Contact et assistance
Panier
Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?
INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire

Capteur Vision BVS E Standard

Vision intelligente

Disponible en:

0 Versions

Avec nos capteurs Vision BVS E Standard, vous contrôlez de manière économique et précise la qualité de votre processus de production. Vous pouvez utiliser au total sept outils de contrôle indépendants les uns des autres et contrôler ainsi simultanément plusieurs caractéristiques de produit.

L'API permet d'activer facilement jusqu'à 20 inspections mémorisables. La production peut ainsi être poursuivie sans temps mort, même avec des changements de pièces. Le capteur BVS E Standard maîtrise ainsi à la perfection des tâches simples de détection d'erreurs.

Les particularités

  • Économies de coûts grâce à l'utilisation d'un capteur Vision pour plusieurs tâches
  • Détection précoce des erreurs pour une qualité garantie à 100 %
  • Grande disponibilité de l'installation grâce à une commutation simple de la tâche de contrôle lors des changements de lots
  • Disponible au choix avec lumière rouge ou infrarouge en tant qu'éclairage intégré

0 Résultats

Code de commande Prix Éloignement Distance focale Type de lumière Champ visuel Interface
Actions

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Contact par email:
[email protected]

Ligne téléphonique:
+33 (0) 164 111 990