Capteur Vision BVS E Advanced
Vision intelligente
Disponible en:
0 Versions
Avec le capteur Vision BVS E Advanced de Balluff, vous contrôlez votre processus de production de façon fiable et efficace. La position identifiée des objets et les données de processus déterminées sont transmises via l'interface Ethernet-TCP/IP.
Le traitement rapide des données et la combinaison de différents résultats de contrôles garantissent une surveillance précise et fiable de la qualité des produits. Les coûts sont réduits de façon ciblée grâce aux nombreuses possibilités d'utilisation d'un unique capteur Vision qui prend simultanément en charge plusieurs tâches de contrôle.
Les particularités
- Contrôle de la qualité également possible sur des pièces avec position de rotation libre
- Grande disponibilité de l'installation grâce à une commutation simple de la tâche de contrôle lors des changements de lots
- Disponible au choix avec lumière rouge ou infrarouge en tant qu'éclairage intégré
0 Versions
Code de commande | Prix | Éloignement | Distance focale | Type de lumière | Champ visuel | Interface | Actions |
---|
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.