Capteur Vision BVS E Universal
Machine Vision

Disponible en:
8 Versions
Notre capteur polyvalent Vision BVS E Universal dispose d'outils de traitement d'image basé sur les contours particulièrement performants. Il localise, contrôle et compte ainsi les pièces dans n'importe quelle position de rotation. Ce faisant, il est en mesure de transmettre par le biais de l'interface l'orientation et la position des pièces. Le BVS E Universal lit les codes à barres et les codes de matrices de données de manière particulièrement fiable et précise. Et ce, à une vitesse pouvant atteindre jusqu'à 40 codes par seconde.
Les particularités
- Le contrôle de l'orientation ou de la position des pièces réduit les opérations de guidage des pièces
- Contrôle de la qualité également possible sur des pièces avec position de rotation libre
- Grande disponibilité de l'installation grâce à une commutation simple de la tâche de contrôle lors des changements de lots
- Disponible au choix avec lumière rouge ou infrarouge en tant qu'éclairage intégré
Disponibilité
8 Résultats
Code de commande | Prix | Éloignement | Distance focale | Type de lumière | Champ visuel | Interface | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BVS001MBVS UR-3-001-E |
4054.45 CAD | 50...1000 mm | 8.0 mm | LED Lumière rouge | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | Ethernet 10/100 Base T | |
![]() BVS001FBVS UR-3-105-E |
4477.16 CAD | 50...1000 mm | 6.0 mm | Infrarouge | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm | RS232 (9,6...115,2 kbauds) | |
![]() BVS001NBVS UR-3-003-E |
2286.03 CAD | 50...1000 mm | 12.0 mm | LED Lumière rouge | 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm | Ethernet 10/100 Base T | |
![]() BVS001KBVS UR-3-107-E |
4477.16 CAD | 230...1000 mm | 16.0 mm | Infrarouge | 55 x 42 mm ... 240 x 180 mm | RS232 (9,6...115,2 kbauds) | |
![]() BVS001LBVS UR-3-005-E |
2369.63 CAD | 50...1000 mm | 6.0 mm | LED Lumière rouge | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm | RS232 (9,6...115,2 kbauds) | |
![]() BVS001PBVS UR-3-007-E |
4202.67 CAD | 50...1000 mm | 16.0 mm | LED Lumière rouge | 43 x 32 mm ... 240 x 180 mm | Ethernet 10/100 Base T | |
![]() BVS001HBVS UR-3-101-E |
4326.13 CAD | 50...1000 mm | 8.0 mm | Infrarouge | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | RS232 (9,6...115,2 kbauds) | |
![]() BVS001JBVS UR-3-103-E |
4326.13 CAD | 50...1000 mm | 12.0 mm | Infrarouge | 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm | RS232 (9,6...115,2 kbauds) |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.