Lecteur de codes portable BVS HS-P

Optical Identification

Disponible en:

4 Versions

Les lecteurs de codes portables BVS HS-P de Balluff lisent de façon rapide et fiable tous les codes à barres 1D, 2D et empilés de documents, étiquettes en plastique, platines et pièces métalliques. Les lecteurs sont robustes et combinent performances de lecture maximales et convivialité optimale. Leur classe de protection IP65 est adaptée au secteur industriel et ils résistent à de multiples chutes sur le béton depuis une hauteur pouvant atteindre jusqu'à 2 m, ce qui garantit une utilisation fiable dans l'industrie, la logistique et les entrepôts.

Applications mobiles

Les variantes sans fil avec Bluetooth offrent aux utilisateurs une liberté de mouvement maximale. En effet, elles permettent une transmission fiable des données dans un rayon de jusqu'à 100 m autour de la station de base.

Applications variées

Les lecteurs de codes portables sont utilisés dans de nombreuses applications : entre autres pour la commande de processus de réapprovisionnement (systèmes Kanban), la gestion de la production, l'identification optique d'outils, le suivi de composants, le contrôle de la qualité et la réalisation d'inventaires (commande de systèmes Kanban).

Les particularités

  • Confirmation fiable de la lecture par signal acoustique et deux DEL vertes et projection d'un point DEL vert sur le code lu
  • Système de visée intuitif grâce à un cadre de marquage laser bien visible
  • Une fois chargé, jusqu'à 30 000 lectures grâce aux batteries lithium-ion
  • Travail sans fatigue grâce à un poids faible et une forme ergonomique
  • Variante haute densité : lit les codes haute résolution (jusqu'à 2,5 MM en 1D) ainsi que les grandes surfaces (jusqu'au format A4), portée de lecture maximale jusqu'à 110 cm

Prix

4 Résultats

Code de commande Prix Type de lumière éclairage Type de lumière viseur Interface Type de raccordement
Actions

BVS001T

BVS HS-PC-DPW-MA-01
2236.4 CAD LED Lumière blanche Laser Lumière rouge RS232/USB Câble

BVS001Y

BVS HS-PB-HDW-MZ-01
1940.48 CAD LED Lumière blanche Laser Lumière rouge Bluetooth 2.0 (2,4 GHz) sans fil

BVS001Z

BVS HS-PB-DPW-MZ-01
2825.88 CAD LED Lumière blanche Laser Lumière rouge Bluetooth 2.0 (2,4 GHz) sans fil

BVS001U

BVS HS-PC-HDW-MA-01
1351.04 CAD LED Lumière blanche Laser Lumière rouge RS232/USB Câble